Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Akkuja, latureita ja virtalähteitä, jotka on suunniteltu parantamaan työkalujen tehoa ja käyttöaikaa

20 Tuotetta

Suodata
B 3600 liikuteltava virtalähde
Litiumikäyttöinen generaattori


Kuvaus
Kannettava, väliaikainen virtalähde suurella teholla ja kapasiteetilla, käytettäväksi raskaan käytön sähkötyökalujen kanssa
Paino
20 kg
Mitat (PxLxK)
420 x 210 x 420 mm
Akun energia
2100 Wh

Nuron

B 22-55 Nuron-akku


Kuvaus
Kompakti ja kevyt 22 V Li-ion-akku kevyisiin tehtäviin Nuron-sähkötyökaluilla
Akkukapasiteetti
2,6 Ah
Paino
0.55 kg
Mitat (PxLxK)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

B 22-85 Nuron-akku


Kuvaus
Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Akkukapasiteetti
4,0 Ah
Paino
0.76 kg
Mitat (PxLxK)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

B 22-110 Nuron-akku


Kuvaus
Pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku pidennetyllä käyttöajalla ja suuremmalla teholla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Akkukapasiteetti
5,2 Ah
Paino
0.91 kg
Mitat (PxLxK)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

B 22-170 Nuron-akku


Kuvaus
Huippuluokan 22 V Li-ion-akku, joka on suunniteltu parantamaan raskaan käytön Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa
Akkukapasiteetti
8,0 Ah
Paino
1.31 kg
Mitat (PxLxK)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

B 22-255 Nuron-akku


Kuvaus
Huipputehokas 22 V Li-ion-akku maksimoi raskaiden Nuron-iskuporien ja -leikkaustyökalujen tehon ja käyttöajan
Akkukapasiteetti
12 Ah
Paino
1.84 kg
Mitat (PxLxK)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

C 4-22 Kompakti Nuron-laturi
Kuvaus
Kompakti laturi kaikkien Hilti Nuron-akkujen lataamiseen
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
Nuron
Antoteho
90 w
Lähtövirta
3.5 A

Nuron

C 6-22 Nuron-pikalaturi


Kuvaus
Pikalaturi kaikkien Hilti Nuron -akkujen lataamiseen
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
Nuron
Antoteho
240 w
Lähtövirta
9.6 A

Nuron

C 8-22 Huippuluokan Nuron-laturi
Kuvaus
Huippunopea laturi, joka on optimoitu isompia Nuron B 22-170- ja B 22-255 -akkuja varten
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
Nuron
Antoteho
450 w
Lähtövirta
18 A
B 12-30 12 V akku
Kuvaus
Kompakti ja erittäin kevyt 12 V Li-ion-akku
Akkukapasiteetti
2,6 Ah
Latausaika C4/12-50-akkulaturilla
35 min
Paino
0.24 kg
B 12-55 12 V akku
Kuvaus
Kompakti, suurikapasiteettinen 12 V 5,0 Ah Li-ion -akku 21700 uusitulla kennolla tarjoaa pitemmän käyttöajan latausta kohti
Akkukapasiteetti
5,0 Ah
Latausaika C4/12-50-akkulaturilla
50 min
Paino
0.34 kg
B22 2.6 22V Akku


Kuvaus
Kompakti 22 V 2,6 Ah Li-ion -akku
Akkukapasiteetti
2,6 Ah
Paino
0.49 kg
Mitat (PxLxK)
135 x 94 x 53 mm

Uusi

B22 4.0 22V Akku


Kuvaus
Tehokas ja kompakti 22 V 4.0 Ah -litiumioniakku
Akkukapasiteetti
4,0 Ah
Paino
0.69 kg
Mitat (PxLxK)
136 x 97 x 60 mm
B22 8.0 22V Akku


Kuvaus
Huipputehokas 22 V 8,0 Ah -litiumioniakku tarjoaa äärimmäisen pitkän akunkeston
Akkukapasiteetti
8,0 Ah
Paino
1.15 kg
Mitat (PxLxK)
145 x 97 x 76 mm
B36 5.2 36V Akku


Kuvaus
Huipputehokas 36 V 5,2 Ah Li-ion-akku
Akkukapasiteetti
5,2 Ah
Paino
1.35 kg
Mitat (PxLxK)
167 x 92 x 81 mm
B36 9.0 36V Akku


Kuvaus
Huipputehokas 36 V 9,0 Ah -litiumioniakku tarjoaa äärimmäisen pitkän akunkeston
Akkukapasiteetti
9,0 Ah
Paino
2.03 kg
Mitat (PxLxK)
181 x 99 x 103 mm
C4/36-350 pikalaturi


Kuvaus
Monijännitteinen nopea laturi kaikkiin Hilti Li-ion -akkuihin
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
22 V, 36 V
Antoteho
350 w
Lähtövirta
9 A
C4/12-50 kompakti laturi
Kuvaus
Kompakti laturi Hilti 12V Li-Ion -akuille
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
12 V
Antoteho
50 w
Lähtövirta
4 A
C4/36-DC autolaturi
14 V / 22 V / 36 V


Kuvaus
Monijännitteinen DC-autolaturi kaikkiin Hilti Li-ion -akkuihin
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
14 V, 22 V, 36 V
Antoteho
60 w
Lähtövirta
4 A
C4/36-MC4 monipaikkainen laturi
Kuvaus
Monijännitteinen ja monipaikkainen laturi kaikkiin Hilti Li-ion -akkuihin
Application 01
Neljän akun sarjalataus kytkemisjärjestyksessä
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
22 V, 36 V
Advantage 02
Ensiluokkainen kylmän sään latausteho aina -10 °C asti

AKUT hiltin AKKUTYÖKALUIHIN

Tehosta työmaasi tuottavuutta edistyksellisillä litiumioniakuilla

Hyödynnä 12V-, 22V- ja 36V -akkukonevalikoimamme uusimman tulokkaan, 22V:n Nuron-akkujärjestelmän, tarjoamat edut. Nuron-akut tarjoavat pidemmän käyttöajan ja paremman yhteensopivuuden kuin koskaan aikaisemmin kaikkiin käyttösovelluksiin.

Tutustu Nuron 22V -akun etuihin

Pidempi käyttöaika yhdellä latauksella

Saat johdollisen, bensakäyttöisen ja 36V:n ja sitä suuremman työkalun tehon ja silti 22V:n järjestelmän painon, tasapainon ja ergonomian. Sen ansiosta voit työskennellä mukavasti koko päivän. 

Yhden alustan kätevyys

Suorita kaikki työsi samalla tehokkaalla 22V Nuron-akulla. Käytä samaa yhteensopivien akkujen sarjaa noin 70 työkalulle porakoneista piikkausvasaroihin.  

Työkatkosten vähentäminen

Sisäänrakennettu diagnostiikka antaa tiedon akun tilasta, ja dataan pohjautuvat palvelut helpottavat työkalujen hallintaa.

Kestävä muotoilu

Täysin epoksiin upotettu elektroniikka on suojassa vedeltä, pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta, kun taas ulkoiset puskurit ja lasikuitukotelo tarjoavat erinomaisen putoamissuojan.

Työntekijä käyttää DSH 600-22 timanttisahaa, timanttiterää ja B 22-170 -akkua metalliputkien leikkaamiseen

Korvaa johdolliset ja polttomoottorikäyttöiset työkalut

Yksi akku kaikille työkaluille

Nuron tarjoaa pidemmän käyttöajan ja kaksi kertaa suuremman tehon toistuvissa, työläissä sovelluksissa verrattuna vastaaviin 18V:n ja 20V:n akkuihin. Se tarjoaa lisäksi jopa neljä kertaa suuremman tehon kuin muut Hiltin 22V -akut – ja enemmän tehoa kuin 36V -järjestelmämme tai jopa johdolliset- ja polttomoottorityökalumme.     

Nuron-valikoima, johon kuuluu 5 akkua ja 2 laturia varastossa/kalustossa

Yksi akku kaikille työkaluille

Löydä tarvitsemasi koon, painon ja suorituskyvyn tasapaino

Valitse työtehtävääsi sopiva Nuron-akku

B22-55 Nuron-akku

Kompakti akku, kun haluat käyttää mahdollisimman kevyitä ja helppokäyttöisiä akkutyökaluja

B22-85 Nuron-akku

Monipuolinen akku, jolla on optimaalinen teho-paino -suhde päivittäiseen poraamiseen, ruuvaamiseen ja leikkaamiseen 

B22-110 Nuron-akku

Monipuolinen akku, kun haluat tehdä työt nopeammin ja ladata harvemmin

B22-170 Nuron-akku

Suuren kapasiteetin suurtehoakku, jolla maksimoit työsi latausta kohden  

B22-255 Nuron-akku

Erittäin suuren kapasiteetin akku vaativaan SDS Max iskuporaukseen, leikkaus- tai piikkaustöihin

Putkimies kytkee Nuron-akun laturiin, taustalla myös TE 4-22, SID 6-22 ja SL 2-22

Helpompi kalustonhallinta

Älykkäät, yhdistettävät akut, jotka auttavat vähentämään työnseisauksia

Nuron-alusta yhdistää älykkäät akut työkaluihin ja latureihin ja valmistaa sinut tulevaisuuden haasteisiin.

Pysy tuottavana sisäänrakennetun akun diagnostiikan ansiosta, joka ilmoittaa, milloin akku pitää vaihtaa. Käytä Nuronin tarjoamaa työkalun sijaintia ja käyttöä koskevaa dataa tehdäksesi tietoon perustuvia päätöksiä kalustostasi.

Tutustu Nuronin palveluihin

Vältä työnseisaukset akkuilmoitusten avulla

Työkalupalveluasiakkaat saavat automaattisen ilmoituksen, kun Nuronin akku on vaihdettava, ja he voivat tilata nopeasti ilmaisen vaihdon. 

Säästä aikaa, joka kuluu kateissa olevien työkalujen etsimiseen

Yhdistettävien Nuron-akkujen, -työkalujen ja -laturien avulla saat helposti tiedot kateissa olevien työkalujen ja laitteiden viimeksi havaitusta sijainnista.

Minimoi päällekkäiset työkaluostot

Nuronin ja Hilti ON!Track-työkalujen seuranta- ja kalustonhallintajärjestelmän yhdistäminen auttaa tunnistamaan käyttämättömät tai ylimääräiset laitteet ja viemään ne sinne, missä niitä tarvitaan.

Riko betonia, älä akkuja

Kestävä rakenne kaikkein haastavimpiinkin töihin

Nuron-akuissa on lasikuitukotelo ja iskuja vaimentavat ulkoiset puskurit, jotka takaavat erinomaisen pudotussuojan. Lisäksi täysin suojattu elektroniikka auttaa akkua kestämään yleisiä epäpuhtauksia, kuten pölyä ja kosteutta.