Hiltin toimitustavat

Nopeat ja luotettavat toimitukset

Riippumatta siitä, onko kyse pienestä tai suuresta tilauksesta, maailmanlaajuinen jakeluverkostomme huolehtii, että saat oikeat tuotteet oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan.

Valitse alla olevista toimitustavoista sinulle juuri sopivin. Erityistapauksissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme ja  varmistaa, että saat tuotteet juuri silloin, kun tarvitset.

SMART - KUUKAUSIVELOITTEINEN RAHTIPALVELU

SMART - KUUKAUSIVELOITTEINEN RAHTIPALVELU

Haluatko helpottaa ja yksinkertaistaa rahtimaksujanne? Hiltin kuukausiveloitteinen rahtimaksu on silloin oikea ratkaisu! Kyse on kuukausimaksusta, jonka maksamalla voi tilata tuotteita niin monta kertaa kuin haluaa ilman tilauskohtaisia rahtikuluja. Tuotetilauksia voi tehdä verkkokaupassa tai asiakaspalvelumme kautta vaikka joka päivä ja silti rahtimaksu on vain tietty, kiinteä summa kuukaudessa.

Kuukausiveloitteisessa rahtipalvelussa on kaksi eri tasoa Standard ja Premium.

Lue lisää
toimitus seuraavaksi päiväksi

Toimitus seuraavaksi päiväksi klo 16

Toimitus seuraavana päivänä klo 16 mennessä. Maantieteellisiä rajoituksia Lapissa ja saaristossa.

Hinta: Maksuton Hilti Smart-palvelussa, 22 € verkkokauppatilauksille ja 35 € muista kanavista tilattaessa. Tilaus tehdä ennen klo 16.00.

Hilti verkkokauppa
toimitus seuraavaksi päiväksi klo 10

Toimitus seuraavaksi päiväksi klo 10

Toimitus seuraavana päivänä klo 10 mennessä. Toimituksille on maantieteellisiä rajoituksia ja palvelu on käytössä vain suurimmissa kaupungeissa. Tällä toimitustavalla ei voi tilata 6m kiskoja.

Hinta: Maksuton Hilti Smart Premium-palvelulla, 38 € Smart Standard -palvelulla, 38 € verkkokauppatilauksille ja 51 € muista kanavista tilattaessa.

Hilti verkkokauppa
6 m kiskotoimitukset

6 m kiskotoimitukset

Jos tilauksella on 6 m kiskoja, toimitusaika on vähintään 2 arkipäivää. Maantieteellisiä rajoituksia Lapissa ja saaristossa. Jos tilauksella on muita tuotteita, ne toimitetaan samassa lähetyksessä. Tilaus tulee olla syötettynä klo 15 mennessä. Maksuton Hilti Smart Premium -palvelussa ja 150 € muista kanavista tilattaessa.

Hilti verkkokauppa
toimitus samana päivänä pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun työmaatoimitus samana päivänä

Toimitus samana päivänä pääkaupunkiseudulle, kunhan tilatut tuotteet löytyvät varastostamme. Ole yhteydessä asiakaspalveluumme tämän toimituksen järjestämiseksi.

Hinta: 60 € Smart Premium-palvelulla, 50 € Smart Standard -palvelulla ja 60 € muista kanavista tilattaessa.

Hilti asiakaspalvelu
nouto myymälästä

Nouto myymälästä

Tilaa verkkokaupasta ja nouda ilmaiseksi haluamastasi Hilti Myymälästä, jossa on saatavuutta. Verkkokaupassa tehty Click&Collect -tilauksesi on valmis noudettavaksi tunnissa. Paikan päällä tilauksen käsittelyä ei tarvitse odottaa – vain kuittaus riittää. Tällä toimitustavalla ei voi tilata 6 m kiskoja.

Hinta: Maksuton kaikista kanavista tilattaessa.

Hilti verkkokauppa
nouto postin noutopisteestä

Nouto Postin noutopisteestä

Valitse yli 1000 kätevästä Postin noutopisteestä. Saat ilmoituksen tekstiviestillä, kun tilauksesi on noudettavissa seuraavana työpäivänä klo 19 jälkeen valitsemastasi toimipisteestä.

Hinta: Maksuton Hilti Smart -palvelulla ja myymälästä tehtäville tilauksille, 8 € verkkokauppatilauksille ja 9 € muista kanavista tilattaessa. Huomioi, että tilauksen maksimipaino on 30 kg ja toimitustapa ei sovellu pitkille, lämpöherkille tai vaarallisille tuotteille.

Hilti verkkokauppa
nouto päävarastolta

Nouto Hiltin päävarastolta

Varastomme osoite on Tahkotie 2, Vantaa (Avia DC, DB Schenker). Tilauksesi on noudettavissa 1 tunti tilauksen tekemisen jälkeen. Varaston noutopalvelu on avoinna arkisin klo 7.00–16.30.

Hinta: Maksuton

Hilti verkkokauppa
hiltin huoltonouto

Huoltonouto

Tilaa huoltonouto klo 11.30 mennessä, niin työkalu noudetaan saman päivän aikana. Myöhemmin jätetyissä tilauksissa, nouto on seuraavana työpäivänä. Huollettu työkalu palautetaan takaisin 3 päivässä.

Hinta: Työkalun kuluttoman jaksan aikana maksuton, sen jälkeen toimitusmaksu 31 €.

Hilti huoltopalvelu
nouto hiltin päävarastolta

Hilti-kaappi työmaalla

Hilti-kaapin koko on 49×100×190 cm. Kaappi toimitetaan viikon kuluessa tilauksesta ja se on sinun omaisuttasi. Ole yhteydessä asiakaspalveluumme kaapin tilaamiseksi.

Hinta: Kertamaksu 410 €

Hiltin asiakaspalvelu
Hilti Verkkokauppa

Hilti verkkokauppa

Hiltin verkkokauppa palvelee 24/7 ja tuotteiden lisäksi löydät myös paljon tietoa suunnittelijoille sekä lisätietoa palveluistamme ja ohjeita tuotteidemme käyttöön.

Hilti verkkokauppa 24/7

Jaa