B36 5.2 36V Akku
Uusi tuoteArtikkeli #r4634159
Huipputehokas 36 V 5,2 Ah Li-ion-akku
- Akkukapasiteetti: 5,2 Ah
- Paino: 1.35 kg
- Mitat (PxLxK): 167 x 92 x 81 mm
Jaa
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Tehokas akku, 36 V akku tai Iso akku
Ominaisuudet
- Suuren kapasiteetin omaava akku takaa pitkän käyttöajan erittäin haastavissa sovelluksissa
- CPC (Cordless Power Care) -tekniikka tarkkailee älykkäästi yksittäisiä akkukennoja varmistaakseen tasaisen ja pitkään kestävän virransyötön sekä luotettavan lataustilan näytön
- Elektroniikka on täysin suojattu pölyltä, kosteudelta ja vedeltä
- Kumipäällysteinen ja lasikuituvahvisteinen kotelo – iskunkestävyys on jopa nelinkertainen ja se kestää äärilämpötilat kaksi kertaa paremmin tavalliseen ABS-muoviin verrattuna
- Kotelo jäähdyttää akun ihanteelliseen lämpötilaan nopeampaa latausta varten
Sovellukset
- Yhteensopiva useimpien Hilti 36 V työkalujen kanssa
- Sopii kaikkiin Hilti 22 V ja 36 V latureihin
- Käyttö äärilämpötiloissa – 60 °C (140 °F) - -20 °C (-4 °F)
- Vaativat työt edellyttävät maksimaalista tehoa ja akun kapasiteettia pitemmän käyttöajan takaamiseksi

Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
Tekniset tiedot
Dokumentit ja videot
-
- Käyttöohje Li-Ion, Suomi, Puola, Espania, Hebrew, Turkki, Tanska, Kreikka, Kazakstan, Unkari, Kiina, Ruotsi, Englanti, Ranska, Japani, Latvia, Portugali, Arabia, Kroatia, Norja, Hollanti, Slovenia, Slovakia, Serbia, Bulgaria, Korea, Romania, Ukraina, Italia, Saksa, Tsekki, Viro, Liettua, Venäjä, [ 1.5 MB ]