Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kompakti 22 V 2,6 Ah Li-ion -akku

  • Akkukapasiteetti: 2,6 Ah
  • Paino: 0.49 kg
  • Mitat (PxLxK): 135 x 94 x 53 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 161,31 EUR

Tekniset tiedot

Akkukapasiteetti
2,6 Ah
Paino
0.49 kg
Mitat (PxLxK)
135 x 94 x 53 mm
Akun energia
56
Latausaika C4/36-90-akkulaturilla
37 min
Latausaika RC4/36-radiolaturilla
37 min
Latausaika C4/36-350-akkulaturilla
35 min
Käyttölämpötila-alue
-17 - 60 °C
Lataustilan näyttö
Kyllä

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kompakti ja kevyt 22V akku entistä pidemmällä käyttöajalla
  • CPC (Cordless Power Care) -tekniikka tarkkailee älykkäästi yksittäisiä akkukennoja varmistaakseen tasaisen ja pitkään kestävän virransyötön sekä luotettavan lataustilan näytön
  • Elektroniikka on täysin suojattu pölyltä, kosteudelta ja vedeltä
  • Kumipäällysteinen ja lasikuituvahvisteinen kotelo – iskunkestävyys on jopa nelinkertainen ja se kestää äärilämpötilat kaksi kertaa paremmin tavalliseen ABS-muoviin verrattuna
  • Kotelo jäähdyttää akun ihanteelliseen lämpötilaan nopeampaa latausta varten

Sovellukset

  • Sopii kaikkiin Hilti 22 V -akkutyökaluihin
  • Sopii kaikkiin Hilti 18V ja 22V -akkutyökaluihin
  • Sopii kaikkiin Hilti C4/36 Li-ion -latureihin
  • Käyttö äärilämpötiloissa – lämpötilojen 60 °C ja -20 °C välillä
  • Käyttö äärilämpötiloissa – lämpötilojen 140 °F ja -4 °F välillä

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Palvelut

Hilti Tool Service

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta

Työkalupalvelu

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
  • Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
Lisätietoa Työkalupalvelusta