B36 9.0 36V Akku
Uusi tuoteArtikkeli #r7799779
Huipputehokas 36 V 9,0 Ah -litiumioniakku tarjoaa äärimmäisen pitkän akunkeston
- Akkukapasiteetti: 9,0 Ah
- Paino: 2.03 kg
- Mitat (PxLxK): 181 x 99 x 103 mm
Jaa
Ominaisuudet
- Jopa 100 % pitempi käyttöaika B36 5.2 -akkuun verrattuna, tarjoaa kaikissa Hilti 36 V -työkaluissa johdollisten työkalujen suorituskyvyn raskaissa ja sarjasovelluksissa
- CPC (Cordless Power Care) -tekniikka tarkkailee älykkäästi yksittäisiä akkukennoja tasaisen ja pitkään kestävän virransyötön sekä luotettavan lataustilan näytön varmistamiseksi
- Elektroniikka on täysin suojattu pölyltä, kosteudelta ja vedeltä
- Kumipäällysteinen ja lasikuituvahvisteinen kotelo – iskunkestävyys on jopa nelinkertainen ja se kestää äärilämpötilat kaksi kertaa paremmin tavalliseen ABS-muoviin verrattuna
- Kotelo jäähdyttää akun ihanteelliseen lämpötilaan nopeampaa latausta varten
Sovellukset
- Sopii kaikkiin Hilti 36 V -akkutyökaluihin
- Sopii kaikkiin Hilti C4/36 Li-ion -latureihin
- Käyttö äärilämpötiloissa – lämpötilojen 60 °C ja -20 °C välillä
- Käyttö äärilämpötiloissa – lämpötilojen 140 °F ja -4 °F välillä
- Kaikkiin vaativiin sovelluksiin, joissa tarvitaan johdollisten työkalujen tehoa ja pitkää käyttöaikaa

Huoltopalvelu
- Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- 20 vuoden takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat edellyttäen, että me huollamme työkalun
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput

Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.