B22 8.0 22V Akku
Uusi tuoteArtikkeli #r8449395
Huipputehokas 22 V 8,0 Ah -litiumioniakku tarjoaa äärimmäisen pitkän akunkeston
- Akkukapasiteetti: 8,0 Ah
- Paino: 1.15 kg
- Mitat (PxLxK): 160 x 104 x 85 mm
Jaa
Ominaisuudet
- Ensiluokkaisen suorituskyvyn akku, joka varmistaa maksimaalisen käyttöajan kaikissa Hilti 22 V -työkaluissa sekä tarjoaa lisätehoa vaativaan ja sarjakäyttöön
- CPC (Cordless Power Care) -tekniikka tarkkailee älykkäästi yksittäisiä akkukennoja tasaisen ja pitkään kestävän virransyötön sekä luotettavan lataustilan näytön varmistamiseksi
- Elektroniikka on täysin suojattu pölyltä, kosteudelta ja vedeltä
- Kumipäällysteinen ja lasikuituvahvisteinen kotelo – iskunkestävyys on jopa nelinkertainen ja se kestää äärilämpötilat kaksi kertaa paremmin tavalliseen ABS-muoviin verrattuna
- Kotelo jäähdyttää akun ihanteelliseen lämpötilaan nopeampaa latausta varten ja ylikuormituksen vähentämiseksi käytön aikana
Sovellukset
- Vaativa käyttö sarjasovelluksissa edellyttää ensiluokkaista tehoa ja akun kapasiteettia pitemmän käyttöajan takaamiseksi
- Sopii kaikkiin Hilti 22 V -akkutyökaluihin
- Sopii kaikkiin Hilti 18V ja 22V -akkutyökaluihin
- Sopii kaikkiin Hilti C4/36 Li-ion -latureihin
- Käyttö äärilämpötiloissa – lämpötilojen 60 °C ja -20 °C välillä

Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput

Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
Tekniset tiedot
Dokumentit ja videot
-
- Käyttöohje Li-Ion, Suomi, Puola, Espania, Hebrew, Turkki, Tanska, Kreikka, Kazakstan, Unkari, Kiina, Ruotsi, Englanti, Ranska, Japani, Latvia, Portugali, Arabia, Kroatia, Norja, Hollanti, Slovenia, Slovakia, Serbia, Bulgaria, Korea, Romania, Ukraina, Italia, Saksa, Tsekki, Viro, Liettua, Venäjä, [ 1.5 MB ]