B22 4.0 22V Akku
Uusi tuoteArtikkeli #r8449394
Tehokas ja kompakti 22 V 4.0 Ah -litiumioniakku
- Akkukapasiteetti: 4,0 Ah
- Paino: 0.69 kg
- Mitat (PxLxK): 136 x 97 x 60 mm
Jaa
Ominaisuudet
- Suuritehoinen kompakti akku kaikkiin Hilti 22 V -työkaluihin, tarjoaa optimaalisen käyttöajan ja ergonomian
- Sisältää Hiltin CPC (Cordless Power Care) -tekniikan, jossa integroidut prosessorit valvovat kutakin akkukennoa entistä luotettavampaa, tasaisempaa ja pitkäkestoisempaa tehoa varten työmailla
- Elektroniikka on täysin suojattu pölyltä, kosteudelta ja vedeltä
- Kumipäällysteinen ja lasikuituvahvisteinen kotelo – iskunkestävyys on jopa nelinkertainen ja se kestää äärilämpötilat kaksi kertaa paremmin tavalliseen ABS-muoviin verrattuna
- Kotelo jäähdyttää akun ihanteelliseen lämpötilaan nopeampaa latausta varten ja ylikuormituksen vähentämiseksi käytön aikana
Sovellukset
- Ahtaissa tiloissa työskentely, kun suuri suorituskyky ja kompakti koko ovat ensisijaisen tärkeitä
- Sopii kaikkiin Hilti 22 V -akkutyökaluihin
- Sopii kaikkiin Hilti 22V -akkutyökaluihin
- Sopii kaikkiin Hilti C4/36 Li-Ion -latureihin
- Käyttö äärilämpötiloissa – lämpötilojen 60 °C ja -17 °C välillä

Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
Tekniset tiedot
Dokumentit ja videot
-
- Käyttöohje Li-Ion, Suomi, Puola, Espania, Hebrew, Turkki, Tanska, Kreikka, Kazakstan, Unkari, Kiina, Ruotsi, Englanti, Ranska, Japani, Latvia, Portugali, Arabia, Kroatia, Norja, Hollanti, Slovenia, Slovakia, Serbia, Bulgaria, Korea, Romania, Ukraina, Italia, Saksa, Tsekki, Viro, Liettua, Venäjä, [ 1.5 MB ]