- Etusivu
- Palvelut
- Liiketoimintanne tukena
- Hiltin Uutuudet
HILTIN UUTUUDET
Tutustu uusimpiin tuotteisiin ja palveluihin
huhtikuun uutuustuotteet
PC 2-22 Akkutoiminen painepesuri
Kannettava painepesuri 40 baarin (580 psi) paineella kevyeen siivoukseen rakennustyömailla.
Katso tuoteNBL 6-22 Työmaapuhallin
Tehokas työmaapuhallin työmaalle roskien puhdistamiseen ja työpintojen valmisteluun.
Katso tuoteHIT-Glass -asennustyökalu
Lisävaruste HIT-HY 270 -massan injektoimiseen lasikaidesovelluksissa.
Katso tuoteHIT-Glass kohdistustyökalu
Vaahtomuovinen kohdistustyökalu lasin kohdistamiseksi metallikenkään, käytetään HIT-HY 270 -ankkurimassan kanssa.
Katso tuoteHUS4 Ruuviankkuri
Suorituskykyiset kuusiokantaruuviankkurit betoni- ja tiilikiinnityksiin.
Katso tuotteetHIOMAKONEET
AG 125-20D Kulmahiomakone

Hiiliharjattomalla 2000 W:n moottorilla ja turvakytkimellä varustettu kulmahiomakone metallin, betonin ja muurauksen leikkaukseen ja hiontaan halkaisijaltaan enintään 125 mm:n laikoilla.
Osta nytAG 125-20SE Kulmahiomakone

Tehokas 2000 W:n kulmahiomakone, jossa on liukukytkimellä säädettävä nopeus metallin, betonin ja muurauksen leikkaamiseen ja hiomiseen enintään 125 mm:n laikoilla.
Osta nytAG 150-20D Kulmahiomakone

Hiiliharjattomalla 2000 W:n moottorilla ja turvakytkimellä varustettu kulmahiomakone metallin, betonin ja muurauksen leikkaamiseen ja hiontaan halkaisijaltaan korkeintaan 150 mm:n laikoilla.
Osta nytAG 150-20SE Kulmahiomakone

Kulmahiomakone, jossa on liukukytkimellä säädettävä nopeus metallin, betonin ja muurauksen leikkaamiseen ja hiomiseen enintään 150 mm:n laikoilla (teho 2000 W).
Osta nytBETONISAHAT
DSH 600-22 ATC Akkukäyttöinen leikkuri

Kompakti, yläkahvalla varustettu akkukäyttöinen leikkuri jopa 120 mm:n leikkaissyvyydellä 300 mm:n terillä betonissa, muurauksessa ja metallissa.
Osta nytDSH 700-22 Akkukäyttöinen leikkuri (300 mm)

Monipuolinen, takakahvalla varustettu akkukäyttöinen leikkuri jopa 120 mm:n leikkaussyvyydellä 300 mm:n terillä betonissa, muurauksessa ja metallissa.
Osta nytImurit
VC 20H-X H-luokan kompakti rakennusimuri

Kompakti märkä-/kuivaimuri automaattisella suodattimen puhdistuksella kuivan pölyn sekä lietteen puhdistukseen – ACD-sertifioitu H-luokan imuri.
Osta nytVC 40H-X H-luokan rakennusimuri

Märkä-/kuivaimuri automaattisella suodattimen puhdistuksella, suurella säiliöllä ja työntötangolla kuivan pölyn sekä märän lietteen puhdistukseen – ACD-sertifioitu H-luokan imuri.
Osta nytVC 20M-X M-luokan kompakti rakennusimuri

Kompakti märkä-/kuivaimuri automaattisella suodattimen puhdistuksella kuivan pölyn sekä lietteen puhdistukseen – ACD-sertifioitu M-luokan imuri.
Osta nytVC 40M-X M-luokan rakennusimuri

Märkä-/kuivaimuri automaattisella suodattimen puhdistuksella, suurella säiliöllä ja työntötangolla kuivan pölyn sekä märän lietteen puhdistukseen – ACD-sertifioitu M-luokan imuri.
Osta nytTarvikkeet ja kiskojärjestelmät
HUS3-IQ betoniruuvi pikalukituksella

Sisäkierteinen betoniruuvi pikalukituksella trapetsikannakkeiden nopeaan asennukseen.
Osta nytSPX Speed -timanttikuppilaikka (DG/DGH 150)

Huippuluokan timanttikuppilaikka DG/DGH 150 -betonihiomakoneelle – nopeinta hiontaa varten betonilla, tasoituslaastilla ja luonnonkivellä.
Osta nytMT 3.0 -kiskojärjestelmä

Joustavampi ja helppokäyttöisempi modulaarinen kannatusjärjestelmä.
Osta nytMT 3.0 -kiskojärjestelmän liittimet

Joustavampi ja helppokäyttöisempi modulaarinen kannatusjärjestelmä.
Tutustu valikoimaanMITTAUSVÄLINEET JA SKANNERIT
PT-C Lämpökamera

Infrapunakamera lämpökuvaukseen ja sähkö- ja LVI-sovellusten tarkastukseen.
Osta nytPR 40-22 Tasolaser

Ulkokäyttöön tarkoitettu tasolaser automaattisella kohtisuoralla linjauksella ja säädettävällä kaltevuudella.
Osta nytPR 40G-22 Tasolaser

Tukeva, sisäkäyttöön tarkoitettu pyörivä tasolaser erittäin näkyvällä vihreällä säteellä ja automaattisilla toiminnoilla vaaitukseen, kohdistukseen, kallistukseen ja särmäykseen.
Osta nytSuunnittelijoille
SPEC2SITE

Uusi SPEC2SITE-ratkaisumme auttaa parantamaan suunnitteluprosesseja sekä tehostaa työskentelyä samalla myös työmaalla.
Lue lisää