Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kiinnityselementit

Aina löytyy nopeampi tapa kiinnittää kaapeleita ja suojaputkia. Tutustu Hiltin laajaan kone-, sähkö- ja putkitekniikan kiinnikevalikoimaan teräs- ja betoninaulaimille täällä

60 Tuotetta

Suodata
X-FCM-F NG ritiläkiinnike
Kuvaus
Ohut ritiläkiinnike kapeiden lattiaritilöiden kiinnitykseen käyttäen kiertretankotappeja
Sovellus
Ritilät
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 460, DX 5, DX 6
Korroosiosuoja
Duplex-pinnoite, vastaa 45 µm kuumasinkittyä
X-FCP-R Rihlalevyn kiinnike (ruostumaton)
Kuvaus
Ristikkolevyn kiinnityslevy kierretankotappeihin erittäin syövyttävissä ympäristöissä
Sovellus
Ritilät
Hyväksynnät
ABS, LR
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351
X-FCM-F Ritiläkiinnikkeen laikka (Duplex-päällysteinen)
Kuvaus
Duplex-päällysteinen ritiläkiinnike lattiaritilöiden kiinnitykseen kierretankotapeilla lievästi korrosoivissa olosuhteissa
Sovellus
Ritilät
Hyväksynnät
ABS, BV, DNV GL, LR
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 351
X-FCM-R NG Kapea ritiläkiinnike (ruostumaton teräs)
Kuvaus
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapea ritiläkiinnike kapeiden lattiaritilöiden kiinnitykseen kierretankotapeilla erittäin syövyttävissä ympäristöissä
Sovellus
Ritilät
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 460, DX 5, DX 6
Korroosiosuoja
A4 (316) ruostumaton terästä vastaava
X-FCM-F HL Suurten kuormien ritiläkiinnikkeen laikka (Duplex-päällysteinen)
Kuvaus
Duplex-päällysteinen suurten kuormien ritiläkiinnike lattiaritilöiden kiinnitykseen kierretankotapeilla lievästi syövyttävissä olosuhteissa
Sovellus
Ritilät
Hyväksynnät
ABS, BV, DNV, GL, LR
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 460, DX 5, DX 6
X-FCM-R Ritiläkiinnikkeen laikka (ruostumaton)
Kuvaus
Ritiläkiinnike kierretankotappeihin erittäin syövyttävissä ympäristöissä
Sovellus
Ritilät
Hyväksynnät
ABS, BV, DNV GL, LR
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351
X-FCM Ritiläkiinnikkeen laikka (sinkitty)
Kuvaus
Sinkitty ritiläkiinnike lattiaritilöiden kiinnitykseen kierretankotapeilla vähän korrosoivissa olosuhteissa
Sovellus
Ritilät
Hyväksynnät
ABS, LR
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351
X-FCP-F Rihlalevyn kiinnike (pinnoitettu)
Kuvaus
Ristikkolevyn kiinnityslevy kierretankotappeihin lievästi syövyttävissä ympäristöissä
Sovellus
Ritilät
Hyväksynnät
ABS
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351
X-FCM-R HL Suuren kuormituksen ritiläkiinnike (ruostumaton)
Kuvaus
Ritiläkiinnike kierretankotappeihin erittäin syövyttävissä ympäristöissä
Sovellus
Ritilät
Hyväksynnät
ABS, BV, DNV GL, LR
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 460, DX 5, DX 6
X-FCP Tiivisterengas


Kuvaus
Rihlalevyn kiinnikkeen laikkojen tiivistelevy
Sovellus
Ritilät
Hyväksynnät
ITB
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351
X-GR Ritiläkiinnike naulalla
Kuvaus
Suorakiinnityksen ritiläkiinnike
Sovellus
Ritilät
Hyväksynnät
ITB
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 460, DX 5, DX 6
X-MGR Ritiläkiinnike


Kuvaus
Mekaanisesti kiinnitettävä ritiläkiinnike
Sovellus
Ritilät
Hyväksynnät
ITB
Korroosiosuoja
Kuumasinkitty

Uusi

X-EA MX lyöntiankkuri
Kuvaus
Muovinen lyöntiankkuri muovisten kaapeli-/putkikiinnikkeiden, pidikkeiden ja kaapelinippukiinnikkeiden kiinnittämiseen betoniin ja muuraukseen
Sovellus
Sähköasennukset
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Kevytbetoni, Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus, tiili / ontto tiili
X-IE 6 Eristekiinnike


Kuvaus
Eristekiinnikkeet mineraalivillan, EPS, XPS, PIR, PUR, villa-villa ja kuitusementtilevyjen kiinnittämiseksi pehmeään ja kovaan betoniin, muuraukseen ja teräkseen
Sovellus
Eristys jäykällä levyllä, Mineraalivillaeristys
Eristysmateriaali
Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Kovalevy (esim. XPS, PUR, PIR)
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Betoni (halkeilematon), Teräs, Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
X-SW 60 MX Pehmeä aluslaatta
Kuvaus
Pehmeä aluslaatta käytettäväksi nauhoitetuilla nauloilla vedenkestävän kalvon kiinnittämiseksi betoniin tai muuraukseen
Sovellus
Vedeneristys
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Väliaikaiset ulkosovellukset
X-SW 30 MX Pehmeä aluslaatta
Kuvaus
Pehmeä aluslaatta käytettäväksi nauhoitetuilla nauloilla vedenkestävän kalvon kiinnittämiseksi betoniin tai muuraukseen
Sovellus
Vedeneristys
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Väliaikaiset ulkosovellukset
X-SW 30 Pehmeä aluslaatta naulalla
Kuvaus
Pehmeä aluslaatta esiasennetulla naulalla vedenkestävän kalvon kiinnittämiseksi betoniin tai muuraukseen
Sovellus
Vedeneristys
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
X-HS DKH Ripustuskiinnike
Kuvaus
Ripustuskiinnike käyttöön DX Kwik -esiporausmetodilla
Sovellus
Ripustusjärjestelmät
Materiaali
Hiiliteräs
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Betoni (erittäin kova)
X-EHS M MX Ripustuskiinnike
Kuvaus
Ripustuskiinnike metallisella kierretangolla kevyisiin sähkö- ja mekaanisiin kiinnityksiin katoissa ja käytettäväksi nauhoitetuilla nauloilla
Sovellus
Ripustusjärjestelmät
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
X-HS M U Ripustuskiinnike naulalla
Kuvaus
Ripustuskiinnike kierretangon kiinnittämiseen
Sovellus
Ripustusjärjestelmät
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
X-MW MX vaijeriripustinjärjestelmä
Kuvaus
Ripustinjärjestelmä LVI-kierrekanava- ja valaistussovelluksiin. Asennetaan akkukäyttöisillä kiinnitystyökaluilla
Sovellus
LVI-liitännät
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3
X-ECC MX Ripustuskiinnike
Kuvaus
Metallinen ripustuskiinnike kevyisiin sähkö- ja mekaanisiin kiinnityksiin katoissa ja käytettäväksi nauhoitetuilla nauloilla
Sovellus
Suojaputkien kiinnitys, Kaapelien kiinnittimet, Putkiliitännät
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
X-CC U Ripustuskiinnike naulalla
Kuvaus
Ripustuskiinnike esiasennetulla naulalla
Sovellus
Akustinen sisäkatto
Materiaali
Hiiliteräs
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Teräs
DFB kaapeli-/putkikiinnike
Kuvaus
Kaapeli-/putkikiinnike kahden eristetyn putken kiinnittämiseen mekaanisissa sovelluksissa
Materiaalikoostumus
Teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
DFB Kaapeli-/putkikiinnike
Kuvaus
Kaapeli-/putkikiinnike kahden eristetyn putken kiinnittämiseen mekaanisissa sovelluksissa
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet
Pohjamateriaalit
Betoni, Muuraus
Materiaalikoostumus
Teräs

Uusi

X-FC MX monitoimikiinnike
Kuvaus
Säädettävä putkipidike, optimoitu kampanauloille ja yhteensopiva erilaisten kiinnitysmenetelmien, pohjamateriaalien ja kaapelikanavan halkaisijoiden kanssa
Sovellus
Sähköasennukset
Materiaali
Suurtiheyspolyeteeni (HDPE)
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus, tiili / ontto tiili, Teräs, Puu
X-FB MX P-pidike


Kuvaus
Metallin kaapeli-/putkikiinnike käyttöön kampanaulojen kanssa
Sovellus
Suojaputkien kiinnitys, Putkiliitännät
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
X-EKS MX Putkenpidike
Kuvaus
Muovikanavan kiinnike napsautettavalla lukituksella käyttöön kampanaulojen kanssa
Sovellus
Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Palosuojattu, UV-kestävä (kohtalainen)
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
X-EMTSC MX Tukijalusta


Kuvaus
Metallikaapelin/-kanavan erillinen kiinnike ruuvilukituksella käyttöön kampanaulojen kanssa
Sovellus
Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
X-FB C27 P-kiinnike naulalla
Kuvaus
Metallinen johdinhihna esiasennetulla betoninaulalla käytettäväksi panoskäyttöisillä työkaluilla
Sovellus
Suojaputkien kiinnitys, Putkiliitännät
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
X-DFB MX Kaapeli-/putkikiinnike
Kuvaus
Metallin kaksinkertainen kaapeli-/putkikiinnike käyttöön kampanaulojen kanssa
Sovellus
Suojaputkien kiinnitys, Kaapelien kiinnittimet, Putkiliitännät
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
X-DFB C27 Kaapeli-/putkikiinnike naulalla
Kuvaus
Metalli kaapeli-/putkikiinnike esiasennetulla betoninaulalla käytettäväksi panoskäyttöisillä työkaluilla
Sovellus
Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
X-FS C Muottitöiden välikappale naulalla
Kuvaus
Muottitöiden tuki esiasennetulla ruuvilla kohdistus muottitöiden betonianturaan
Mitat (PxLxK)
49.3 x 49.3 x 32.2 mm
Materiaali
Suurtiheyspolyeteeni (HDPE), Halogeenivapaa, Silikoniton
Väri
Vaaleanharmaa (RAL 7035)
X-ECT MX Nippuside


Kuvaus
Muovikaapeli-/putkikiinnike käyttöön kampanaulojen kanssa
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Polyamidi (PA)
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 3
X-ET MX Kaapelikourukiinnike
Kuvaus
Muovikaapelin kourukiinnike / yleiskäyttöinen aluslevy käytettäväksi kampanauloilla
Sovellus
Suojaputkien kiinnitys, Kaapelien kiinnittimet, Putkiliitännät
Materiaali
Halogeenivapaa
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
X-UCT MX Nippuside


Kuvaus
Yleiskäyttöinen kaapeli-/kanavanippujen kiinnike käytettäväksi BX- ja GX-naulaimilla
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Suurtiheyspolyeteeni (HDPE), Halogeenivapaa, Silikoniton
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, GX 120, GX 3
X-FS MX Muottitöiden välikappale
Kuvaus
Laudoitustuki muottitöiden kohdistamiseksi betonianturaan
Mitat (PxLxK)
49.3 x 49.3 x 32.2 mm
Materiaali
Suurtiheyspolyeteeni (HDPE), Halogeenivapaa, Silikoniton
Väri
Vaaleanharmaa (RAL 7035)
X-TH putkenpitimen kiinnike
Kuvaus
Metallinen putkenpidin, jossa on esiasennettu kierretankotappi, kevyisiin sähkö- ja mekaanisiin kiinnityksiin kattoon lankanauloilla
Pohjamateriaalit
Betoni, Teräs
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
X-SEA-R 30 mm M8 Kierretankotapin jatke
Sovellus
Ritilät
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Korroosiosuoja
Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
X-EKSC MX Putkenpidike


Kuvaus
Muovikaapelin/-kanavan kiinnike napsautettavalla lukituksella käyttöön kampanaulojen kanssa
Sovellus
Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Palosuojattu, UV-kestävä (kohtalainen)
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

Uusi

X-ECH MX (02) kaapelinpidike
Kuvaus
Muovinen kaapelinipun kiinnike, optimoitu kampanauloille ja yhteensopiva erilaisten kiinnitysmenetelmien ja pohjamateriaalien kanssa
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys, Sähköasennukset
Materiaali
Suurtiheyspolyeteeni (HDPE)
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, GX 120, GX 3

Uusi

X-EKS MX (02) kaapeli-/putkikiinnike
Kuvaus
Muovinen kaapeli-/putkikiinnike, optimoitu kampanauloille ja yhteensopiva erilaisten kiinnitysmenetelmien ja pohjamateriaalien kanssa
Sovellus
Sähköasennukset
Materiaali
Suurtiheyspolyeteeni (HDPE)
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Teräs, Puu, Muuraus, tiili / ontto tiili

Uusi

X-EKB MX (02) Sähköputkikiinnike
Kuvaus
Muovinen kaapelikiinnike, optimoitu kampanauloille ja yhteensopiva erilaisten kiinnitysmenetelmien ja pohjamateriaalien kanssa
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys, Sähköasennukset
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, GX 120, GX 3
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Teräs, Puu, Muuraus (ontto savitiili), Muuraus (kiinteä savitiili)
X-EKB-FE MX Metallinen kaapelikiinnike
Kuvaus
Metallin kaapelikiinnike käyttöön kampanaulojen tai ankkurien kanssa
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, GX 120, GX 3
X-ECH MX Kaapelinpidike
Kuvaus
Muovikaapelinippujen kiinnike käyttöön kampanaulojen kanssa
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Palosuojattu, UV-kestävä (kohtalainen)
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 3
X-ECH-FE MX Metallinen kaapelinpidike
Kuvaus
Metallinen kaapelinipun kiinnike käytettäväksi nauhoitettujen naulojen tai ankkurien kanssa sisäkattoihin tai seiniin
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, GX 120, GX 3
X-ECH Kaapelinpidike naulalla
Kuvaus
Kaapelinipun kiinnike esiasennetulla ensiluokkaisella naulalla, kaapelikiinnitykset lujaan betoniin panosnaulaimilla
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet
Materiaali
Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Silikoniton
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
X-ECH/FR U Paloa hidastava kaapelinpidike naulalla
Kuvaus
Paloa hidastava kaapelinipun kiinnike esiasennetulla ensiluokkaisella naulalla käytettäväksi panoskäyttöisillä työkaluilla lujaan betoniin
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet
Materiaali
Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Palosuojattu
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
X-EKB Kaapelikiinnike naulalla
Kuvaus
Kaapelikiinnike esiasennetulla ensiluokkaisella naulalla, kaapelikiinnitykset lujaan betoniin panosnaulaimilla
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet
Materiaali
Polyamidi (PA), Halogeenivapaa
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
X-EKB MX Sähköputkikiinnike
Kuvaus
Muovinen kaapelikiinnike käyttöön kampanaulojen kanssa
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Polyamidi (PA)
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 3
X-HVB Liittovaarna


Kuvaus
Liittovaarna komposiittipuomirakenteisiin
Sovellus
Metallilevy
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 76
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
LB perforoidut nauhat
Kuvaus
Sinkityt perforoidut nauhat erilaisiin sovelluksiin
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni
Materiaalikoostumus
DX51D+Z275-N-A - DIN EN 10346
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
ECT-S Nippuside
Kuvaus
Sisäkäyttöön suositeltu valkoinen nippuside
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Vakio polyamidi
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
ECT-UVHB Nippuside
Kuvaus
Nippuside ulkokäyttöön
Materiaalikoostumus
PA 6.6 (UV-stabiloitu)
Materiaali
Vakio polyamidi
Väri
Musta
standard


Sovellus
Maadoitus
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Korroosiosuoja
Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
SDK2/PDK2 Tiivistekannet
Kuvaus
Tiivistekansi suojaamattomissa katoissa ja verhouksissa käytettyihin nauloihin
Sovellus
Vedeneristys
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Korroosiosuoja
Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
X-TT Tekstiiliteippi


Kuvaus
Tekstiiliteippi kaapelien ja kanavien kiinnittämiseksi lattioihin
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Polyeteenitereftalaatti (PET)
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Täyttölevy (ruostumaton teräs)
Kuvaus
Sarja ankkurin ja pohjalevyn välisen raon täyttämiseen mekaanisissa ja kemiallisissa ankkureissa (A4 ruostumaton teräs)
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
Täyttölevy (hiiliteräs)
Kuvaus
Sarja rengasmaisen uran täyttämiseen mekaanisissa ja kemiallisissa ankkureissa (hiiliteräs)
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
Teräsaluslevyt


Kuvaus
Teräsaluslevyt nauloihin
Sovellus
Vedeneristys, Muovin, verhon jne. kiinnitys, Metalliverkko
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, GX 120, GX 3
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm