X-ECH MX (02) kaapelinpidike
Uusi tuoteArtikkeli #r19753837
Muovinen kaapelinipun kiinnike, optimoitu kampanauloille ja yhteensopiva erilaisten kiinnitysmenetelmien ja pohjamateriaalien kanssa
- Sovellus: Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys, Sähköasennukset
- Materiaali: Suurtiheyspolyeteeni (HDPE)
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3, GX 120, GX 3
Jaa
Ominaisuudet
- Optimoitu BX-naulaimelle – kitkakiinnitys naulaimen kärkeen ja asennus ilman porausta mahdollistavat nopean, helpon ja lähes pölyttömän asennuksen
- Monipuoliset kiinnitysmenetelmät – yhteensopiva naulojen, lyöntiankkurien, puuruuvien ja vakiotyyppisten muoviankkurien kanssa erilaisiin pohjamateriaaleihin kiinnittämistä varten
- Lukitusjärjestelmä – täysin modulaarinen järjestelmä mahdollistaa useiden kaapelinpidikkeiden ja -kiinnikkeiden yhdistämisen entistä monipuolisempiin kiinnityksiin
- Tuotteen hiilijalanjälki on jopa 62 % pienempi kuin aiemmassa versiossa (standardin DIN EN ISO 14040/440 mukainen elinkaariarviointi)
- Korkealaatuiset asennukset – ETA-hyväksytty, UL-listattu ja paineluokiteltu
Sovellukset
- Useiden sähkökaapelien kiinnitys seiniin ja sisäkattoon
- Osien välinen tyypillinen etäisyys alle 50 cm – kuormitusvaatimukset tulee huomioida
- Kiinnitys lähes kaikkiin pohjamateriaaleihin – betoniin, muuraukseen, tiiliin, ontelotiiliin, väliseiniin, teräkseen, puuhun jne.
- Sisäkäyttöön

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.