X-EKS MX (02) kaapeli-/putkikiinnike
Uusi tuoteArtikkeli #r19753807
Muovinen kaapeli-/putkikiinnike, optimoitu kampanauloille ja yhteensopiva erilaisten kiinnitysmenetelmien ja pohjamateriaalien kanssa
- Sovellus: Sähköasennukset
- Materiaali: Suurtiheyspolyeteeni (HDPE)
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Teräs, Puu, Muuraus, tiili / ontto tiili
Jaa
Ominaisuudet
- Optimoitu BX-naulaimelle – kitkakiinnitys naulaimen kärkeen ja asennus ilman porausta mahdollistavat nopean, helpon ja lähes pölyttömän asennuksen
- Monipuoliset kiinnitysmenetelmät – yhteensopiva lyöntiankkurien, puu- ja metalliruuvien tai vakiotyyppisten muoviankkurien kanssa erilaisiin pohjamateriaaleihin kiinnittämistä varten
- Lukitusjärjestelmä – täysin modulaarinen järjestelmä mahdollistaa useiden putkikiinnikkeiden ja -pidikkeiden yhdistämisen entistä monipuolisempiin kiinnityksiin
- Täysin säädettävä – joustavan liitännän ansiosta kiinnikettä voidaan säätää paikallaan jopa kiinnityksen jälkeen, mikä auttaa vähentämään materiaalihukkaa ja kiinnitysten uusimista
- ETA-hyväksytty ja ympäristöystävällinen – ETA-hyväksytty ja UL-luetteloitu ratkaisu, jonka hiilijalanjälki on jopa 63 % pienempi kuin aiemmassa versiossa (standardin DIN EN ISO 14040/44 mukainen elinkaariarviointi)
Sovellukset
- Kaapelikanavien kiinnitykset lattioihin, seiniin ja sisäkattoihin
- Osien välinen tyypillinen etäisyys alle 50 cm – kuormitusvaatimukset tulee huomioida
- Kiinnitys lähes kaikkiin pohjamateriaaleihin – betoniin, muuraukseen, tiiliin, ontelotiiliin, väliseiniin, teräkseen, puuhun jne.
- Sisäkäyttöön

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.