X-ECT MX Nippuside
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r3168
Muovikaapeli-/putkikiinnike käyttöön kampanaulojen kanssa
- Sovellus: Suojaputket, Sähköasennukset, Kaapeliniput, Yksittäiset kaapelit
- Materiaali: Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Silikoniton, Palosuojattu EN 60695-2-11:n mukaan 650 °C:ssa, Palosuojattu IEC 60695-2-11:n mukaan 650 °C:ssa, Palosuojattu VDE 0471:n osan 2-11 mukaan 650 °C:ssa, UV-kestävä (kohtalainen)
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
Jaa
Asiakkaat hakivat myös seuraavia nippuside
Ominaisuudet
- Kitkasovite BX/GX/DX-naulaimien kärkeen helpottaa käsittelyä
- Aika- ja kustannustehokkain metodi kaapelien ja sähköputkien asennukseen
- UL-listattu, paineluokiteltu
- Palonkestävä versio saatavilla
- Nippuside voidaan myös asentaa ennen kiinnitystä
Sovellukset
- Sähkökaapelien kiinnitys
- Sähköputkien kiinnitys
- Vesi- ja lämmitysputkien kiinnitys
- Yleispidin kaikentyyppisille nippusiteille 9 mm:n leveyteen asti
- Kiinnitysosien välinen tyypillinen etäisyys on 50 - 100 cm – kuormitus ja kaapelin jäykkyys on huomioitava

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.