Erikoissähkötyökalut
Erikoistyökalut voivat auttaa säästämään työvoimaa ja parantamaan rakentamisen laatua betonia valettaessa, metallilevyjä valmistettaessa ja monissa muissa jokapäiväisissä tehtävissä työmailla
12 Tuotetta
Suodata

Nuron
- Kuvaus
- Akkutoiminen harjateräksen leikkuri, vähän kipinöivään kierretankojen ja (25 mm / #8) harjateräksen (Nuron-akkualusta) kylmäleikkaukseen
- Harjateräksen katkaisukapasiteetti (mm)
- 1 "
- Terän halkaisija
- 110 mm
- Paino
- 3.3 kg

Nuron
- Kuvaus
- Tehokas, nopeasti lämpenevä ja ilmaa suurella nopeudella puhaltava akkutoiminen kuumailmapuhallin kaapelien päätteiden, putkien liitoskohtien ja lämpökutisteiden asentamiseen (Nuron-akkualusta)
- Suurin lämpötila
- 500 °C
- Lämpötila - min
- 300 °C
- Paino
- 0.63 kg

Nuron
- Kuvaus
- Akkutoiminen kompakti kierretankoleikkuri sisältäen M10 (W3/8) terän kierretankojen leikkaamiseen jopa 10 mm:n halkaisijaan asti
- Materiaalityyppi
- Kierretanko, Teräskierretanko, Ruostumaton kierretanko
- Nimellisjännite
- 21.6 V
- Työkalun rungon paino
- 2.69 kg

Nuron
- Kuvaus
- Reppukäyttöinen akkutoiminen betonitärytin harjattomalla moottorilla seinien, laattojen ja perustusten tiivistämiseen (Nuron-akkualusta)
- Mitat (PxLxK)
- 320 x 218 x 666 mm
- Paino
- 8.28 kg
- IP-suojausluokka
- IP 67 (NCV 10-22 pysäyttimet), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron
- Kuvaus
- Käsivarainen, akkutoiminen betonitärytin harjattomalla moottorilla pienten valujen tiivistämiseen (Nuron-akkualusta)
- Tärinän taajuus
- 15 000 VPM
- Pään halkaisija
- 28 mm
- Letkun pituus
- 1 m

- Kuvaus
- Hilti NCV 10-22 reppukäyttöisen betonitäryttimen tärysauva (Nuron-akkualusta)
- IP-suojausluokka
- IP 67 (NCV 10-22 pysäyttimet)

Nuron
- Kuvaus
- Akkukäyttöinen niittikone nopeaan ja helppoon verhouksen asennukseen ja metallin valmistukseen teräs- tai alumiininiiteillä (Nuron-akkualusta)
- Niittimateriaali
- Alumiini, Teräs, Ruostumaton teräs
- Kärkikappaleen koot
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Vetovoima
- 10000 N

Nuron
- Kuvaus
- Akkutoiminen sekoitin tehokkaalla harjattomalla moottorilla betonin, laastin ja monien muiden rakennusmateriaalien sekoittamiseen (Nuron-akkualusta)
- Kuormittamaton nopeus enintään (nopeus)
- 1: 250 r/min; 2: 425 r/min; 3: 600 r/min
- Suurin momentti
- 52 Nm

Nuron
- Kuvaus
- Kompakti ja monipuolinen akkukäyttöinen hydraulinen knockout-työkalu putkikokoisten reikien lävistykseen eri materiaalien läpi (Nuron-akkualusta)
- Mitat (PxLxK)
- 124 x 75 x 372 mm
- Lävistysvoima
- 107 kN
- Lävistyskapasiteetti, hiiliteräs
- 4" / 10 Ga steel

Nuron
- Kuvaus
- Akkutoiminen kaksoisleikkuri nopeaan metallilevyn ja profiilien leikkaukseen 2,5 mm:iin │12 Ga asti – Hilti SSH CS -terät mukana (Nuron-akkualusta)
- Materiaalityyppi
- Litteä levy, C.L.U. profiili
- Nimellisjännite
- 21.6 V
- Työkalun rungon paino
- 2.2 kg

Nuron
- Kuvaus
- Tehokas akkukäyttöinen nakertaja metallilevyjen ja -profiilien leikkaamiseen nopeammin ja minimaalisilla vääristymillä (Nuron-akkualusta)
- Materiaalityyppi
- Litteä levy, Aaltopelti, Trapetsoidinen levy, C.L.U. profiili
- Nimellisjännite
- 21.6 V
- Työkalun rungon paino
- 2 kg

Nuron
- Kuvaus
- Tehokas akkukäyttöinen nakertaja metalliprofiilien leikkaamiseen nopeammin ja minimaalisilla vääristymillä (Nuron-akkualusta)
- Materiaalityyppi
- C.L.U. profiili, Aaltopelti, Litteä levy, Trapetsoidinen levy
- Nimellisjännite
- 21.6 V
- Työkalun rungon paino
- 2 kg