NMX 6-22 Akkutoiminen sekoituskone
Uusi tuoteArtikkeli #r16455219
Akkutoiminen sekoitin tehokkaalla harjattomalla moottorilla betonin, laastin ja monien muiden rakennusmateriaalien sekoittamiseen (Nuron-akkualusta)
- Työkalun rungon paino: 3.7 kg
- Kuormittamaton nopeus enintään (nopeus): 1: 250 r/min; 2: 425 r/min; 3: 600 r/min
- Suurin momentti: 52 Nm
Jaa
Ominaisuudet
- Vaivattomaan sekoittamiseen – ergonominen kahden käden ote ja tehokas moottori takaavat vaivattoman sekoittamisen
- Helppo nopeuden säätö – liipasimen portaaton nopeudensäätö ja kolme nopeusasetusta auttavat saavuttamaan tasaisen lopputuloksen nopeasti (0–600 kierr./min)
- Turvallisemmat työmaat – akkutoimiset sekoittimet poistavat johtojen tarpeen työmaalla ja NMX 6-22 sisältää turvakytkimen, joka estää sen tahattoman käynnistymisen
- Tehokas harjaton moottori – sopii erinomaisesti sekoittamiseen jopa 40 litran laastipaljuissa 120 mm vispilällä (maksimihalkaisija)
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla ja monilla palveluilla, jotka auttavat sinua pysymään tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Valmisbetonin, kipsimassan, laastin, liimojen ja täytemassan sekoittamiseen