NPU 100-22 Akkutoiminen knockout-meisti
Uusi tuoteArtikkeli #r13250416
Kompakti ja monipuolinen akkukäyttöinen hydraulinen knockout-työkalu putkikokoisten reikien lävistykseen eri materiaalien läpi (Nuron-akkualusta)
- Mitat (PxLxK): 124 x 75 x 372 mm
- Lävistysvoima: 107 kN
- Lävistyskapasiteetti, hiiliteräs: 4" / 10 Ga steel
Jaa
Ominaisuudet
- Minimaaliset seisokit – Voit hyödyntää Hiltin knockout-työkaluissa vuosittaista sertifiointia ja ilmaisia työkalujen tarkastuspalveluita
- Tehokkaampaan työskentelyyn – automaattinen sisäänveto havaitsee lävistyksen valmistumisen ja nollaa painimen automaattisesti, mikä säästää aikaa ja pidentää lävistysmuottien käyttöikää
- Parempi käsittely – ohut kahva, 360° pään kierto, LED-valo ja hyvä tasapaino parantavat knockout-työkalun käyttömukavuutta ahtaissa tiloissa
- Avoin yhteensopivuus – NPU 100-22:ta voidaan käyttää Hiltin lävistysmuottien ja suosituimpien kolmannen osapuolen vaihtoehtojen kanssa
- Nuron-akkualusta – huipputason knock-out-akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla, aikaa säästävillä lävistysmuottisarjoilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Hiiliteräksen rei'itys (halkaisija enintään 102 mm paksuuden ollessa 3,5 mm)
- Ruostumattoman teräksen rei'itys (halkaisija enintään 102 mm paksuuden ollessa 3,5 mm)
- Alumiinin rei'itys (halkaisija enintään 102 mm paksuuden ollessa 3,5 mm)
- Muovin rei'itys (halkaisija enintään 150 mm)
- Hiiliteräksen rei'itys (halkaisija enintään 4” mitan ollessa 10 gauge)