NCV 4-22 Akkutoiminen betonitärytin
Uusi tuoteArtikkeli #r17605928
Käsivarainen, akkutoiminen betonitärytin harjattomalla moottorilla pienten valujen tiivistämiseen (Nuron-akkualusta)
- Tärinän taajuus: 15 000 VPM
- Pään halkaisija: 28 mm
- Letkun pituus: 1 m
Jaa
Ominaisuudet
- Suuritehoinen tiivistys – 15 000 tärähdystä minuutissa tehokkaan harjattoman moottorin ansiosta
- Kompakti ja ketterä – paino alle 3,5 kg, mukaan lukien 1,2 metrin ¨sauva. Tämä tärytin mahdollistaa optimaalisen käsittelyn ja helpottaa pääsyä ahtaisiin tiloihin
- Turvallisemmat työmaat – alhainen äänitaso, alhainen tärinätaso eikä ympäriinsä lojuvia sähköjohtoja, joten akkutoimiset NCV-22-betonitäryttimet ovat erinomainen tapa vähentää vaaratilanteita työmaalla
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla ja monilla palveluilla, jotka auttavat sinua pysymään tuottavana tänään ja huomenna
- Kompakti ja ketterä – paino alle 8 lbs, mukaan lukien 1 jalan sauva. Tämä tärytin mahdollistaa optimaalisen käsittelyn ja helpottaa pääsyä ahtaisiin tiloihin
Sovellukset
- Betonin tiivistys pienissä valuissa, poistaa jäljelle jääneet ilmakuplat ja ylimääräisen veden sekä parantaa betonipinnan tiheyttä
- Ohuiden betonilaattojen ja pienten jalustojen lujittaminen
- Vaaitus ja ilmakuplien poisto reunoista ja seinistä
- Palikat / kapeat seinät