Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Suorakiinnitystyökalut

Kattava valikoima täysin automaattisia ja puoliautomaattisia suorakiinnitystyökaluja, kuten akkunaulaimia sekä panos- ja kaasukäyttöisiä kiinnitystyökaluja, jotka on tarkoitettu lisäämään betoniin, muurattuun rakenteeseen ja teräkseen kiinnitettävien eristyslevyjen, metallikatteiden ja ritilöiden kiinnittämisen tuottavuutta ja luotettavuutta

20 Tuotetta

Suodata

Uusi

DX 6 MX panosnaulain lippaalla
Kuvaus
Täysin automaattinen panosnaulain lippaalla kampanaulojen kiinnittämiseen
Mitat (PxLxK)
485 x 69 x 190 mm
Paino
3.63 kg
Kiinnittimen pituusalue
13 - 72 mm
GX 3 Kaasukäyttöinen kiinnitystyökalu
Kuvaus
Kaasunaulain yhdellä virtalähteellä väliseinän rankoihin, mekaanisiin ja sähköjärjestelmiin sekä rakennussovelluksiin
Mitat (P x L)
436 x 132 mm
Työkalun rungon paino
3.99 kg
Kiinnittimen pituusalue
14 - 39 mm
FX 3-A Stud Fusion -kone
Kuvaus
Kompakti ja helposti kannettava virtalähteen perusyksikkö F-BT-kierretankotappien sulahitsaukseen teräkseen
Sovellus
Kiinnitys teräkseen
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
FX 3-A
Todistukset
CE

Nuron

BX 4-IF-22 akkutoiminen betoninaulain (IF-lisäys)
Kuvaus
Nuron-akkukäyttöinen naulain väliseinärankojen ja kevyiden materiaalien kiinnitykseen betoniin, teräkseen ja muuraukseen
Mitat (PxLxK)
475 x 149 x 387 mm
Sisääntulon kiinnitin
Nauloja nauhassa
Nimellisjännite
21.6 V

Nuron

BX 4-ME-22 Akkutoiminen betoninaulain (M&E-versio)
Kuvaus
Akkutoiminen Nuron-naulain kaapeleiden, suojaputkien ja kierretankotappien asennukseen betoniin, teräkseen ja muuraukseen
Mitat (PxLxK)
475 x 149 x 387 mm
Sisääntulon kiinnitin
Nauloja nauhassa
Nimellisjännite
21.6 V

Nuron

BX 3-ME-22 Akkutoiminen betoninaulain (M&E-versio)
Kuvaus
Akkukäyttöinen Nuron-kiinnitystyökalu kaapeleiden, putkien ja kierretankotappien asennukseen betoniin, teräkseen ja muuraukseen (naulan pituus enintään 24 mm│15/16”)
Mitat (PxLxK)
474 x 134 x 294 mm
Työkalun rungon paino
3.446 kg
Kiinnittimen pituusalue
14 - 24 mm
               Tämän sarjan työkalut käyttävät Bluetooth-yhteyttä.
BX 3-BT (02) Akkutoiminen kiinnitystyökalu
Kuvaus
22 V akkunaulain X-BT-kierretankotappien kiinnittämiseen
Mitat (PxLxK)
490 x 134 x 255 mm
Työkalun rungon paino
3.452 kg
Sisääntulon kiinnitin
Kierretankotappi
               Hiltin Make-it-Fit mahdollistaa akkukonesarjan mukauttamisen omiin tarpeisiin.
DX 2 Panosnaulain
Kuvaus
Puoliautomaattinen panosnaulain, monipuolinen ja kompakti, yksittäisnauloihin
Mitat (PxLxK)
345 x 50 x 157 mm
Paino
2.4 kg
Sisääntulon kiinnitin
Yksittäinen
DX 9-ENP Panoskäyttöinen profiilipeltinaulain
Kuvaus
Täysin automaattinen ja tehokas digitaalinen seisaaltaan käytettävä panosnaulain metallikatteiden kiinnittämiseen
Mitat (PxLxK)
999 x 320 x 175 mm
Paino
12.02 kg
Kiinnittimen pituusalue
19 - 25 mm
               Tämän sarjan työkalut käyttävät Bluetooth-yhteyttä.
BX 3-SCT Ruiskubetonin testausväline
Kuvaus
Akkukäyttöinen kiinnitystyökalu ruiskubetonin testaamiseen käyttämällä yhteensopivia SCT-tappeja
Sisääntulon kiinnitin
Kierretankotappi
Kiinnittimen pituusalue
52 - 87 mm
Bluetooth
Ei
BX 3-BTG (02) Akkutoiminen kiinnitystyökalu
Kuvaus
22 V akkunaulain X-BT-kierretankotappien kiinnittämiseen
Mitat (PxLxK)
480 x 134 x 255 mm
Työkalun rungon paino
3.428 kg
Sisääntulon kiinnitin
Kierretankotappi
               Hiltin Make-it-Fit mahdollistaa akkukonesarjan mukauttamisen omiin tarpeisiin.
GX 90-WF Runkonaulain
Kuvaus
Erityisesti puukehyksiin suunniteltu kaasunaulain
Mitat (P x L)
384 x 134 mm
Työkalun rungon paino
3.7 kg
Kiinnittimen pituusalue
50 - 90 mm
DX 76 Panosnaulain
Kuvaus
Puoliautomaattinen ja tehokas panosnaulain metallikatteiden kiinnittämiseen
Mitat (PxLxK)
450 x 101 x 352 mm
Paino
4.35 kg
Kiinnittimen pituusalue
19 - 21 mm

Uusi

DX 6-F8 Panosnaulain
Kuvaus
Täysin automaattinen, erittäin monipuolinen panoskäyttöinen kiinnitystyökalu yksittäisten kiinnikkeiden kiinnittämiseen
Mitat (PxLxK)
475 x 69 x 190 mm
Paino
3.37 kg
Sisääntulon kiinnitin
Yksittäinen

Uusi

DX 6 panosnaulainsarja
Kuvaus
Täysin automaattinen panosnaulain – seinä- ja muottityösarja
Mitat (PxLxK)
485 x 69 x 190 mm
Paino
3.63 kg
Kiinnittimen pituusalue
13 - 72 mm

Uusi

DX 6-IE panosnaulain eristeen kiinnitykseen
Kuvaus
Täysin automaattinen panosnaulain eristeen kiinnittämiseksi betoniin, muuraukseen ja teräkseen
Mitat (PxLxK)
607 x 69 x 190 mm
Paino
3.48 kg
Kiinnittimen pituusalue
20 - 200 mm

Uusi

DX 6-GR Panoskäyttöinen ritilänaulain
Kuvaus
Täysin automaattinen panoskäyttöinen naulain ritilöiden ja timanttilevyjen kiinnittämiseen
Mitat (PxLxK)
491 x 69 x 190 mm
Paino
3.42 kg
Sisääntulon kiinnitin
Kierretankotappi
DX 462 HM Metallin merkintätyökalu
Kuvaus
Täysin automaattinen ja tuottoisa panosnaulain kylmien ja kuumien metallipintojen merkintään
Mitat (PxLxK)
545 x 56 x 164 mm
Paino
4.35 kg
Kiinnittimen pituusalue
0 - 0 mm
DX 462 CM Metallin merkintätyökalu
Kuvaus
Täysin automaattinen ja tuottoisa panosnaulain kylmien ja kuumien metallipintojen merkintään
Mitat (PxLxK)
608 x 72 x 180 mm
Paino
4.35 kg
Kiinnittimen pituusalue
0 - 0 mm
FX 3 Stud Fusion -käsityökalu
Kuvaus
Stud Fusion -käsityökalu mukavampaan, ohjattavampaan ja tehokkaampaan F-BT-kierretankotappien kiinnittämiseen teräkseen
Sovellus
Kiinnitys teräkseen
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
FX 3-A
Todistukset
CE