GX 3 Kaasukäyttöinen kiinnitystyökalu
Uusi tuoteArtikkeli #r5263985
Kaasunaulain yhdellä virtalähteellä väliseinän rankoihin, mekaanisiin ja sähköjärjestelmiin sekä rakennussovelluksiin
- Mitat (P x L): 436 x 132 mm
- Työkalun rungon paino: 3.99 kg
- Kiinnittimen pituusalue: 14 - 39 mm
Jaa
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Automaattinen kaasunaulain, kaasukäyttöinen kiinnitystyökalu tai kaasukäyttöinen naulain
Ominaisuudet
- Yksi energialähde, ei vaadi ladattavia akkuja
- Kaareva 40-naulan lipas, joka mahdollistaa helpomman pääsyn ahtaisiin paikkoihin ja syviin kiskoihin
- Korkea kiinnitysnopeus mahdollistaa suuren tuottavuuden ja maksimaalisen tehon
- Laaja valikoima nauloja erilaisten materiaalien kiinnittämiseen
- Kaasumittari auttaa välttämään yllättävän kaasun loppumisen
Sovellukset
- Väliseinärankojen kiinnitys lattioihin, seiniin ja sisäkattoihin betonissa, umpinaisissa muurauksissa tai teräksessä
- Verkon, kalvojen tai folion kiinnitys erityisillä lisäaluslevyn pidikkeillä betoniseiniin
- Seinäsiteiden liitoksien kiinnitys betoniin, umpinaiseen muuraukseen tai teräkseen – erityisen aluslevyn käyttö on suositeltavaa
- Sopii erilaisiin kevyisiin kiinnityksiin betoniin, umpineiseen muuraukseen tai teräkseen
- Kaapelien, johtimien tai erilaisten kevyiden sähköasennuksien kiinnitys – naulaimen ME-suukappaleen käyttö on suositeltavaa

Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.