DX 2 Panosnaulain
Uusi tuoteArtikkeli #r2901553
Puoliautomaattinen panosnaulain, monipuolinen ja kompakti, yksittäisnauloihin
- Mitat (PxLxK): 345 x 50 x 157 mm
- Paino: 2.4 kg
- Sisääntulon kiinnitin: Yksittäinen
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Panosnaulain yksittäisille kiinnikkeille, betoninaulain, Panosnaulain, puoliautomaattinen panosnaulain tai Puoliautomaattinen panosnaulain
- Helppo käyttää ja huoltaa
- Kompakti ja kapea muotoilu mahdollistaa pääsyn kapeisiin tiloihin
- Tehokas ja luotettava suorituskyky
- Pysyvä antoteho koko käyttöiän ajan
- Naulan maksimipituus 62 mm tai 72 mm puu-betoniin sovelluksissa
- Potkupeltien kiinnitys betoniin
- Ikkunalautojen kiinnitys
- Väliseinän kehyksen kiinnitys betoniin
- Kaapelikiinnikkeiden kiinnitys betoniin
- Kanaverkon kiinnitys betoniin

- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.