DX 76 Panosnaulain
Uusi tuoteArtikkeli #r3203
Puoliautomaattinen ja tehokas panosnaulain metallikatteiden kiinnittämiseen
- Mitat (PxLxK): 450 x 101 x 352 mm
- Paino: 4.35 kg
- Kiinnittimen pituusalue: 19 - 21 mm
Jaa
Asiakkaat hakivat myös seuraavia naulain
Ominaisuudet
- Erinomainen ergonominen muotoilu – pehmustettu, liukumaton jaksotusote ja erinomainen tasapaino tarkoittaa vähemmän väsymistä käytön aikana
- Integroidut turvamekanismit – turvallisempaa ja luotettavampaa käyttöä varten
- Helppo puhdistaa ja huoltaa työmaalla
- Tehty kovaan käyttöön
- Säädettävä tehosäädin – tarkka hallittavuus luotettavia kiinnityksiä varten
Sovellukset
- Komposiittimetallikatteiden kiinnitys teräsrakenteisiin, vähimmäispaksuus 6 mm (1/4") komposiittikatteessa
- Metallikatteiden kiinnitys teräsrakenteisiin, vähimmäispaksuus 6 mm (1/4") katoissa
- Päällyslevyjen kiinnitys teräsrakenteisiin, vähimmäispaksuus 6 mm (1/4") ulkoverhouksessa
- Ritiläelementtien kiinnitys teräsrakenteisiin ritilöiden lisävarusteilla
- Liittovaarnojen kiinnitys teräsrakenteisiin HVB-lisävarusteilla

Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput

Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.