Palokatkomansetit, -kääreet ja -nauhat
Oikeanlaiset palokatkomansetit kaapeli-, putki- ja yhdistelmäläpivienteihin tavallisissa ja erityisissä seinä- ja lattiakokoonpanoissa
8 Tuotetta
Suodata

- Kuvaus
- Ratkaisu tiivistettyjen kaapelien läpivientien saneeraukseen 100 %:n täyttöasteella poistamatta olemassa olevaa vanhaa palokatkoa
- Pohjamateriaalit
- Betoni, Kevytbetoni, Väliseinä, Muuraus, Puu
- LEED VOC
- 5.4 g/l
- Halkaisija
- 150 mm





- Kuvaus
- Palokatkomansetti joustava
- Mitat (PxLxK)
- 2580 x 52 x 5.6 mm
- Hyväksynnät
- ETA-14/0085
- Pohjamateriaalit
- Väliseinä, Betoni (kevyt), Betoni, Muuraus, Shaftwall, Puu



- Kuvaus
- Palokatkokääre, jonka avulla voidaan luoda paloa ja savua torjuva sulku palamattomien putkien ympärille palavalla eristeellä
- Mitat (PxLxK)
- 10000 x 125 x 2 mm
- Pohjamateriaalit
- Betoni, Muuraus, Väliseinä, Puu
- LEED VOC
- N/A g/l



- Kuvaus
- ETA-yhteensopiva jälkiasennettava ensiluokkainen palokatkomansetti, jonka avulla voidaan luoda paloa ja savua torjuva sulku olemassa olevien 50-250 mm putkien ympärille
- Hyväksynnät
- ETA-10/0404
- Pohjamateriaalit
- Kevytbetoni, Betoni, Muuraus, Väliseinä
- LEED VOC
- 7.6 g/l



- Kuvaus
- Esileikattu laajeneva ja joustava palokatkonauha, jonka avulla voidaan luoda paloa ja savua torjuva sulku palavien putkien läpivientien ympärille
- Hyväksynnät
- ETA-10/0405
- Pohjamateriaalit
- Betoni (kevyt), Betoni, Muuraus, Väliseinä
- LEED VOC
- 7.6 g/l




- Kuvaus
- Laajeneva ja joustava palokatkonauha, jonka avulla voidaan luoda paloa ja savua torjuva sulku palavien putkien läpivientien ympärille
- Mitat (PxLxK)
- 10000 x 45 x 4.5 mm
- Hyväksynnät
- ETA-10/0405
- Pohjamateriaalit
- Betoni (kevyt), Betoni, Väliseinä, Muuraus




- Kuvaus
- Ensiluokkainen palokatkokääre, jonka avulla voidaan luoda paloa ja savua torjuva sulku palavien putkien ympärille yleisimmissä pohjamateriaaleissa (pinnoitettu levy mukaan lukien)
- Mitat (PxLxK)
- 10000 x 50 x 2 mm
- Pohjamateriaalit
- Betoni, Väliseinä, Muuraus
- Voidaan maalata
- Ei


- Kuvaus
- Ratkaisu tiivistettyjen kaapelien, hyllyjen ja sekalaisten läpivientien saneeraukseen poistamatta olemassa olevaa vanhaa palokatkoa
- Mitat (PxLxK)
- 200 x 200 x 85 mm
- Pohjamateriaalit
- Betoni, Kevytbetoni, Väliseinä, Muuraus
- Sovelluksen lämpötila-alue
- 5 - 40 °C