CFS-W SG Yksittäinen palokatkonauha
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r4836
Esileikattu laajeneva ja joustava palokatkonauha, jonka avulla voidaan luoda paloa ja savua torjuva sulku palavien putkien läpivientien ympärille
- Hyväksynnät: ETA-10/0405
- Pohjamateriaalit: Betoni (kevyt), Betoni, Muuraus, Väliseinä
- LEED VOC: 7.6 g/l
Jaa
Ominaisuudet
- Nopeampi ja helpompi asennus ilman koukkuja, ankkureita tai poraamista
- Asennetaan pohjamateriaalin sisään – ideaali ahtaisiin ja vaikeapääsyisiin paikkoihin
- Ihanteellinen hyvin ahtaisiin asennuksiin
- Ihanteellinen ahtaisiin asennuksiin
Sovellukset
- Palavien putkien, halkaisija 50 - 160 mm, paloteknisten osastojen seinä- ja lattialäpivientien tiivistys
- Putkimateriaalit: PE, PE-HD, PVC, PVC-U, PVC-C
- Aukkoihin betonissa, kevytbetonissa, muurauksessa ja väliseinissä
- Voidaan käyttää erilaisia täyttö- ja tiivistemateriaaleja

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.