CFS-RCC Palokatkon suorakulmainen kaapelimansetti
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r5574369
Ratkaisu tiivistettyjen kaapelien, hyllyjen ja sekalaisten läpivientien saneeraukseen poistamatta olemassa olevaa vanhaa palokatkoa
- Mitat (PxLxK): 200 x 200 x 85 mm
- Pohjamateriaalit: Betoni, Kevytbetoni, Väliseinä, Muuraus
- Sovelluksen lämpötila-alue: 5 - 40 °C
Jaa
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Kaapelimansetti
Ominaisuudet
- Laaja hyväksyntäalue – kaapelit, kaapeliniput 150 mm:n asti, hyllyt, kanavat ja putket (metalliputket 114 mm:n asti ja muoviputket 50 mm:n asti)
- Pintaan kiinnitetty ratkaisu 100 %:sti kaapeleilla täytettyihin aukkoihin
- Optimoitu epäsäännöllisiin pieniin ja keskisuuriin aukkoihin
- Ihanteellinen epäsäännöllisiin pieniin ja keskisuuriin aukkoihin
- Helppo lisätä ja poistaa kaapeleita ensiasennuksen jälkeen
Sovellukset
- Joustava ratkaisu yksittäisiin kaapeleihin, kaapelinippuihin, kaapelihyllyihin sekä betonissa, muurauksessa ja väliseinissä oleviin putkiin ja kanaviin
- Uusiin ja olemassa oleviin läpivienteihin seinissä ja lattioissa
- Sopii erityisesti saneerausprojekteihin
- Voidaan käyttää vanhan/vaurioituneen palo-osastojen läpivientien tiivistämiseen poistamatta olemassa olevaa materiaalia

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.