CFS-B Palokatkokääre
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r4774
Palokatkokääre, jonka avulla voidaan luoda paloa ja savua torjuva sulku palamattomien putkien ympärille palavalla eristeellä
- Mitat (PxLxK): 10000 x 125 x 2 mm
- Hyväksynnät: ETA-10/0212
- Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus, Väliseinä
Jaa
Ominaisuudet
- Erittäin monikäyttöinen - yksi tuote monille erilaisille eristysmateriaaleille, putkimateriaaleille ja putkihalkaisijoille
- Nopeampi ja helpompi asennus ilman koukkuja, ankkureita tai poraamista
- Erittäin korkea homeenkestävyys – testattu EN ISO 846 -standardien mukaan
- Erittäin joustava – riittävän joustava käytettäväksi halkaisijaltaan pieniin putkiin
- Hyvä elastisuus, optimaalinen joustavuus
Sovellukset
- Palokatkot eristettyjen (kuuma/kylmä) palamattomien putkien ympärillä
- Putkimateriaalit: kupari, teräs ja muut metallit, joiden lämmönjohtavuus on alempi kuin kuparilla (esim. valurauta, ruostumaton teräs jne.)
- Erilaiset eristemateriaalit
- Läpiviennit betonissa, kevytbetonissa, muurauksessa ja väliseinissä
- Eristetyt (kuumat/kylmät) palavat ja palamattomat putket
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.