CFS-CID Esiasennettu palokatko
Yksivaiheinen valettava palokatkoratkaisu putkiläpivienteihin lattioissa
- Hyväksynnät: EN 13501-2: 2007+A1:2009, EN 1366-3:2009
- Korkeus: 250 mm
- Pohjamateriaalit: Betoni
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Laitteen koko
- 50 mm
- 75 mm
- 110 mm
- 160 mm
Pohjamateriaalit
- Betoni
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 21,26 EUR
Tekniset tiedot
Hyväksynnät
EN 13501-2: 2007+A1:2009, EN 1366-3:2009
Korkeus
250 mm
Pohjamateriaalit
Betoni
Reaktio paloon -luokka (EN 13501-1)
E
Sovelluksen lämpötila-alue
-5 - 50 °C
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Valettava palokatkoratkaisu – ei enää betonin timanttiporaamista
- Nopea ja kustannustehokas asennus – erittäin tuottava ja auttaa vähentämään työvoimakuluja
- Modulaarinen liitäntä mahdollistaa useiden läpivientien sijoittamisen lähekkäin – säästää tilaa
- Integroitu kosteus- ja savusuoja – lisätäyttöä tai tiivistämistä ei tarvita
- Punainen jälki – helpottaa tarkastusta
Sovellukset
- Perinteisillä muottitöillä valmistetut betonilaatat
- Uudet rakennukset
- Palavien ja palamattomien putkien läpivientien tiivistys
- Testattu putkikäyrillä, jolloin huoltoalue on pienempi
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






