Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Palokatkomassat ja -kaulukset

Tutustu esimuotoiltuihin palokatkokauluksiimme ja valuläpiviennin palokatkomassoihimme, jotka on suunniteltu kaapeli- ja putkiläpivientien palokatkojen helppoa asennusta ja tarkastusta varten

3 Tuotetta

Suodata
CFS-SL GA Pidennetty pikaholkki
Kuvaus
Palokatkokaulus
Reaktio paloon -luokka (EN 13501-1)
E
Tuoteluokka
Ultimate
Sovelluksen lämpötila-alue
-5 - 50 °C
               Tämä tuote tarjoaa seismisen kestävyyden.
               Tämän ryhmän tuotteet tarjoavat korkean savun- ja kaasunkestävyyden.
CFS-SL GP
Kuvaus
Sovitekehys
Seinän enimmäispaksuus
300
Tuoteluokka
Ultimate
Sovelluksen lämpötila-alue
-5 - 50 °C
CFS-CID Esiasennettu palokatko
Kuvaus
Yksivaiheinen valettava palokatkoratkaisu putkiläpivienteihin lattioissa
Hyväksynnät
EN 13501-2: 2007+A1:2009, EN 1366-3:2009
Korkeus
250 mm
Pohjamateriaalit
Betoni
               Tämän ryhmän tuotteet tarjoavat korkean savun- ja kaasunkestävyyden.
               Tämän tuotteen homeenkestävyys on korkea.