- Etusivu
- products
- Parhaat kiinnikkeemme
- Myydyimmät ruuviankkurimme
Ruuviankkurit
Osta ruuviankkureita kaikkiin betoniin tehtäviin kiinnityksiin
HUS4-ruuviankkuri

- Nopeisiin ja edullisiin kiinnityksiin betonissa
- Jopa kaksi kertaa kiila-ankkureita nopeampi
- Uudelleenkäytettävä ja säädettävä
- Parannettu asennus, vähemmän tukoksia kovimmassa betonissa
Teräslaadut -
Hiiliteräs (Kannan muoto: Hex) Monikerroksinen korroosiosuoja (Kannan muoto: Hex) Hiiliteräs (Kannan muoto: Uppokanta) Hiiliteräs (Kannan muoto: Uppokanta) Monikerroksinen korroosiosuoja (Kannan muoto: Ulkokierteellinen) Ruostumaton teräs (Kannan muoto: Hex) Ruostumaton teräs (Kannan muoto: Uppokanta)HUS3-ruuviankkuri

- Nopeampiin pysyviin kiinnityksiin betonissa
- Irrotettava
- Huoliteltu kannan muotoilu säästää aikaa
- Luotettava ja helppo asentaa
Teräslaadut -
Hiiliteräs (Kannan muoto: Hex) Hiiliteräs (Kannan muoto: Kupukanta) Hiiliteräs (Kannan muoto: Suuri kupukanta) Hiiliteräs (Kannan muoto: Sisäinen monikierre) Hiiliteräs (Kannan muoto: Sisäkierre) Hiiliteräs (Kannan muoto: Ulkokierteellinen)HUS4-MAX Hybridiruuviankkurin kapseli

- Huippusuorituskykyinen foliopatruuna nopeaan ja edulliseen raskaan käytön ankkurointiin betonissa
- Helpompi ja nopeampi asentaa kuin perinteiset kemialliset ankkurit
- Kaksivaiheinen asennus ilman puhdistusta
- Voidaan säätää tai poistaa, vaikka kapselia olisi käytetty
HUS4-MAX Hybridiruuviankkuri
Miksi valita betoniruuviankkurit?
Ruuviankkurimme, joista käytetään myös termiä betoniruuviankkuri tai betoniruuvi, tarjoavat tehokkaan ja tuottavan kiinnitysratkaisun laadusta ja turvallisuudesta tinkimättä. Tarvitsitpa sitten pysyvän tai väliaikaisen ratkaisun, HUS4-betoniruuviankkurit tarjoavat vaivattoman asennuksen ja poikkeuksellisen luotettavuuden vankan rakenteensa ansiosta myös haastavissa työmaa-olosuhteissa. HUS4 MAX -kapselin lisääminen porausreikään nostaa suorituskyvyn kemiallisen ankkurin tasolle ruuvin kiertämiseen kuluvassa ajassa.
Betoniruuviankkurimme eivät vaadi reiän puhdistusta, kiristystä, iskemistä tai erityistarvikkeita. Lisäksi ne varmistavat poikkeuksellisen hyvän rakenteellisen turvallisuuden. Hiltin betoniruuviankkurit on suunniteltu joustaviksi, sillä ne voidaan asentaa yhdessä foliokapselin kanssa. Suorituskyky paranee jopa 30 %, minkä lisäksi ruuviankkuri voidaan tarvittaessa poistaa kokonaan.