HUS4-MAX hybridiruuviankkurin kapseli
Uusi tuoteArtikkeli #r12910868
Huippusuorituskykyinen foliopatruuna nopeaan ja edulliseen raskaan käytön ankkurointiin betonissa HUS4-ruuviankkureita käyttäen
- Ympäristön olosuhteet: Sisätilat, Ulkotilat
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo
- Seisminen kuormitus: Kyllä
Jaa
Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuviankkuri, ruuviankkuri tai betoniruuvi
Ominaisuudet
- Jopa neljä kertaa nopeampi kuin perinteiset injektiomassat – kaksivaiheinen asennus ilman puhdistusta, matalampi upotus, pienemmät halkaisijat ja välitön lataus auttavat säästämään aikaa jokaisessa kiinnityksessä
- Helpompi ja nopeampi asentaa kuin perinteiset kemialliset ankkurit – HUS4-MAX saavuttaa perinteisten kemiallisten ankkurien vetokestävyyden ilman puhdistusvaatimuksia
- Monipuoliset sovellukset ja HUS4-ruuvit – ETA (EAD 332795) ja seisminen C1 ja C2 (hiiliteräksestä valmistetut HUS4-ruuvit) sekä halkeillut ja halkeilematon betoni ja palonkestävyys kaikissa terästyypeissä
- Ruuviankkuria voidaan säätää tai se voidaan poistaa, vaikka kapselia olisi käytetty
Sovellukset
- Rakenteelliset pohjalevyt betoniin HUS4-ruuviankkureilla (koko 10-16)
- Turvallisuuskriittinen ja muotoiltu toissijainen teräs, tasot, portaikot, parvekkeet ja teollisuuslaitteet betoniin HUS4-ruuviankkureilla
- Tekniset tiedot saatavilla Water Resources Act (WHG) -vyöhykkeillä tapahtuviin kiinnityksiin pinnoitettuihin lattioihin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.