PC 2-22 Akkutoiminen painepesuri
Uusi tuoteArtikkeli #r21154330
Kannettava painepesuri 40 baarin (580 psi) työpaineella kevyeen siivoukseen rakennustyömailla (Nuron-akkualusta)
- Lisävarustetyyppi: N/A
- Vedenpaine: 40 bar
- Veden enimmäispaine: 60 bar
Jaa
Ominaisuudet
- Nopeat siivoukset – valitse vain vesilähde ja työkalu käynnistyy itsestään ruiskutuksen aloittamiseksi, paineistettua vettä tai ulkoisia virtalähteitä ei tarvita
- 4-in-1 säädettävä suutin – turbopesu keskitetyllä paineella tai suihkutus jopa 60 asteen kattavuudella suuremmille alueille
- Kompakti ja kannettava – kevyt rakenne ja irrotettava painepesurin suutin helpottavat kuljetusta ja säilytystä
- Ergonominen muotoilu – kätevä kahva ja helposti vedettävä liipaisin, jotka ovat suunniteltu mukavaan käsittelyyn myös pidemmän käytön aikana
- Nuron-akkualustalla – akkutoiminen painepesu ilman kompromisseja pitkäkestoisten akkujen ja palveluvalikoiman ansiosta, jotka varmistavat tuottavuutesi tänään ja huomenna
Sovellukset
- Kalkin, märän mudan, tuoreen lietteen ja pienten laitteiden painepesu
- Kevyet työmaan siivoukset
Tekniset tiedot
Dokumentit ja videot
-
- Käyttöohje PC 2-22 (01), Puola, Suomi, Espania, Hebrew, Turkki, Tanska, Kreikka, Kazakstan, Unkari, Kiina, Ruotsi, Englanti, Japani, Latvia, Ranska, Portugali, Arabia, Kroatia, Norja, Hollanti, Slovenia, Slovakia, Serbia, Bulgaria, Korea, Romania, Sardinia, Ukraina, Italia, Saksa, Viro, Liettua, Tsekki, Venäjä, [ 5.7 MB ]