Tutustu älykkäämpään putkien puristusprosessiin
9 kysytyintä asiaa liittyen uusiin putkipuristimiin

Juomavesi- ja lämmitysjärjestelmäputkien yhdistämisessä käytetään monia eri menetelmiä. Nykyään yhä useampi asiakas liittää putket melkein yksinomaan puristamalla. Tällä hetkellä käytettävät asennustavat, kuten ”kierteitys”, ”hitsaus” tai ”juottaminen”, voivat olla aikaa vieviä ja vaativat erityisosaamista. Puristusliitosten ansiosta asiakkaat voivat liittää kaksi putkea hydraulisen työkalun ja puristusleukojen avulla muutamassa sekunnissa, jolloin työ käy nopeasti ja turvallisesti. Kun nämä edut yhdistetään Hilti teknologiaan - esimerkiksi Hilti Connect -sovellukseen, joka näyttää työkalujen ja puristusleukojen huoltohistorian, tulee puristustyökalujen ja liitostöiden hallinnasta tuottavampaa ja tehokkaampaa.
Hilti puristustyökalut ja -leuat soveltuvat jopa 108 mm putkille niiden profiilista riippuen kattaen kaikki puristussovellukset. Sen jälkeen, kun työkalu tuli markkinoille viime vuoden elokuussa, meille on tullut valtavasti kysymyksiä sosiaalisessa mediassa liittyen puristusprosessiin, puristusleukoihin ja itse työkaluun. Niinpä olemme pyytäneet akkutyökalujen tuotepäällikköä, Jutta Väätästä, vastaamaan 9 yleisemmin esitettyyn kysymykseen.
Nämä blogit voivat kiinnostaa sinua
Jaa