Mikä erottaa Hiltin akut muista?
Mennäänpä suoraan asiaan. Akkumme ovat vesi- ja pölytiiviitä. Tehokkaissa akuissamme on lasikuitukotelo, joka saa akkukotelomme kestämään neljä kertaa enemmän iskuja verrattuna tavallisiin muovikoteloihin. Voidaankin sanoa, että olemme kulkeneet pitkän matkan nikkelipohjaisista akuista kevyempään ja puhtaampaan litiumteknologiaan. Akut ja akkutyökalut ovat nyt kevyempiä ja jokaiseen kennoon saadaan varastoitua enemmän energiaa.
Hiltin käyttämät litium-ionikennot ovat sähköisesti hallittuja, mikä parantaa työkalun sisäistä energianhallintaa. Sisäinen energianhallinta estää akkujen ylikuormituksen, sekä pitää akussa pienen varauksen yllä. Lisäksi se mahdollistaa akun lataustason tarkistamisen kätevien LED-merkkivalojen avulla.
Entä sitten 22 V akut? 22 V akku toimii kaikkien uusien ja vanhempien Hiltin akkutoimisten työkalujen kanssa, joka mahdollistaa saumattoman siirtymisen vanhoista akkukoneista uusiin. Halueamme helpottaa elämääsi, ja tämä kevyempi ja kompakti akku auttaa tässä tarjoten saman tehon. Tutustu uuteen B22 4.0 -akkuumme, joka on tehokas, kevyt ja kompakti. Kaiken lisäksi Hilti tarjoaa työkaluilleen ilmaiset huollot jopa kahden vuoden ajaksi. Tänä työkalun ”kuluttomana aikana” Hilti noutaa, huoltaa ja palauttaa työkalut 3 päivän kuluessa takaisin työmaalle. Näin ollen akkusi eivät ole sinulle enää suuri menoerä ja varmistat samalla, että akkusi ovat aina täydessä iskussa.