myytti 5
Hankkimalla työkalun, jolla on alhaisempi kolmiakselinen tärinäarvo, voin estää työntekijöitä altistumasta käsitärinälle.
Tärkeintä oikean työkalun valinnassa on kolmiakselisen tärinäarvon ohella työkalun tuottavuus. Esimerkiksi Hilti TE 500-AVR piikkausvasaran kolmiakselinen tärinäarvo on 6.5 m/s2. Kuulostaa hyvältä. Kuitenkin tällä työkalulla 0,5 kuutiometrin betonin poistamiseen kuluu 6,15 tuntia, jolloin altistuspistemääräksi tulee 529. Kyseessä ei selvästikään ole oikea työkalu tehtävään työhön. TE 800-AVR piikkausvasaralla tulos on aivan toisenlainen. Vaikka laitteen kolmiakselinen tärinäarvo 8 m/s2 onkin korkeampi, piikkaustyöhön menee vain 47 minuuttia, jolloin altistuspistemäärä on 384.
Työkalu, joka valitaan pelkästään tärinäarvon perusteella, voi näin ollen aiheuttaa työntekijöille tarpeettoman riskin johtuen laitteen suorituskyvystä tai koska se ei sovellu käsillä olevaan tehtävään.