- Etusivu
- Palvelut
- Hiltin palvelut
- Rakennusalan turvallisuus
- Nuron ja työturvallisuus

Mahdollista hyvä työturvallisuus Nuronin avulla
Auta parantamaan työmaan turvallisuutta vähentämällä työmaan yleisiä riskitekijöitä
Päivittäisiin rakennustöihin liittyy monenlaisia vaaratekijöitä, joten työntekijöiden turvallisuuden suhteen ei voida tehdä kompromisseja. Työtapaturmat eivät koske pelkästään rakennustyöntekijöitä, vaan niistä voi myös aiheutua kalliita työnseisauksia ja viivästyksiä. Nuron-järjestelmä tarjoaa turvallisempia akkutyökaluja, joiden erinomaiset turvallisuusominaisuudet ja älykkäät ratkaisut auttavat estämään ja korjaamaan turvattomia työskentelymenetelmiä ja -olosuhteita.

Nuronin johtavat työturvallisuusratkaisut
Työkalu pysähtyy välittömästi, jos työntekijä irrottaa siitä otteen
Uusi kosketukseen reagoiva SensTech-teknologia parantaa yleisesti käytettyjen työkalujen ominaisuuksia, mukaan lukien sivu- ja säätökytkimen. Jos työntekijä irrottaa otteen työkalusta, SensTech -toiminto sammuttaa moottorin välittömästi.
Vähennä työkalun takapotkun aiheuttamia rannevammoja
Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) on varustettu erikoisantureilla, jotka on yhdistetty moottorin virrankatkaisujärjestelmään. Se auttaa vähentämään työkalun takapotkua terän juuttuessa kiinni työstettävään materiaaliin.
Vältä työkalujen putoamisia korkealla työskenneltäessä
Suurin osa Nuronin akkutyökaluista on varustettu turvahihnalla ja testattu uusimpien turvallisuusstandardien mukaisesti.
Nuron-akkutyökalujen ansiosta työt sujuvat turvallisemmin
AG 6D-22 -akkukulmahiomakone
AG 6D-22 on yksi alan turvallisimmista akkukulmahiomakoneista. Se on varustettu SensTech-teknologialla, joka pysäyttää työkalun välittömästi, kun käyttäjä irrottaa siitä otteensa. Lisäksi siinä on 3D-ATC -järjestelmä, joka estää työkalun hallitsemattoman pyörimisen.
Osta nytTE 60-22 akkuporavasara
Olitpa sitten poraamassa tai piikkaamassa, TE 60-22:n sisältämä aktiivinen väännönrajoitin (ATC) tarjoaa paremman suojan työkalun hallitsemattomatonta pyörimistä vastaan, minkä lisäksi aktiivinen tärinänvaimennus (AVR) parantaa työskentelymukavuutta. Jos kaipaat tehokkaampaa pölynhallintaa, voit liittää mukaan vielä pölynpoistojärjestelmämme (DRS).
Osta nytVC 10-22 -akkuimuri
Työskentele kädet vapaina innovatiivisella VC 10-22 -akkuimurillamme, joka tekee työskentelystä turvallista ja tuottavampaa. Uusi Bluetooth-moduuli mahdollistaa etäkäynnistyksen ja -pysäytyksen napin painalluksella. Käyttäjäystävällisen näytön ja kosketuspaneelin ansiosta saat ilmoituksen, kun imuteho alittaa optimaalisen L/S-arvon.
Osta nyt
vakavaa tapaturmaa
sattuu vuosittain rakennustyömailla ympäri maailman[1]
työperäistä kuolemantapausta
vuosittain keuhkoahtaumatautiin sairastuneilla [2]
uhreilla
työperäistä sairautta vuosittain [3]
kaikista työmaatapaturmista
on vältettävissä

Työmaan hallinta
Hyvin organisoitu työmaa voi olla turvallisempi ja tuottavampi
Heikosti hoidettu kalustonhallinta ja huonot turvallisuuskäytännöt ovat yksi tärkeimmistä työmaalla sattuvien tapaturmien syistä. Selkeämpi näkymä työkaluista ja turvallisuusprosesseista tarjoaa tärkeitä tietoja, jotka varmistavat työmaiden turvallisen ja sujuvan toiminnan. Älykkäiden pilviyhteyksien ja työkalujen hallintaratkaisujemme avulla voimme auttaa analysoimaan ja parantamaan työmaita akkujen ja työkalujen käyttöanalytiikan sekä kaluston optimoinnin avulla.