Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Kehitetty väliseinään urakointiin – akkukäyttöinen, seuraavan sukupolven naulauskone auttaa hallitsemaan kiskoa ilman melua, rekyyliä, ylläpitoa, kuluja sekä kaasutoimisten kiinnitinten käyttäjäsertifikaatteja
  • Huippuluokan akkutoiminen suorituskyky – kiinnittää jopa 1 000 naulaa tunnissa vallankumouksellisten Nuron-akkujen ja tehokkaamman harjattoman moottorin ansiosta
  • Älykkäät ominaisuudet – naulojen täyttöilmaisin, automaattinen ensikäynnistys nostettaessa ja aktiivinen vianmääritys ON!Track-sovelluksella vähentävät työmaan seisauksia
  • Parempi käsittely – tasapainoinen ote kahvasta, lyhyt isku ja LED-valo tekevät työskentelystä mukavampaa, kun kiinnität satoja nauloja päivässä
  • Mukautuu erilaisiin käyttötilanteisiin – kulmalipas takaa laajan käyttöalueen ja erikokoiset irrotettavat lippaat sopivat moniin eri naulaustöihin
Sovellukset
  • Väliseinärankojen kiinnitys betoniin ja teräkseen (naulan pituus enintään 45 mm)
  • Seinä-/tiilisiteiden kiinnitys betoniin, kiinteään muuraukseen tai teräkseen
  • Suojamuovien, verkkojen ja levyjen kiinnitys betoniin
  • Kaapeleiden ja putkien kiinnitys betoniin ja teräkseen (suositeltavaa käyttää lisävarusteena saatavaa ME-naulaimen kärkeä)
  • Väliseinärankojen kiinnitys betoniin ja teräkseen (naulan pituus enintään 1-3/4”)

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tutustu akkutoimiseen kiinnittämiseen

Tutustu akkutoimiseen kiinnittämiseen

Vaihda akkutyökaluun, joka tarjoaa siistimmän, hiljaisemman ja tehokkaamman kiinnittämisen

BX 4-22 -akkunaulaimen avulla voit luopua panos- tai kaasukäyttöisistä kiinnitystyökaluista. Akkukäyttöiset ja polttoainevapaat naulaimet ovat nopeampia, hiljaisempia, taloudellisempia ja ympäristöystävällisempiä.

Uusien Nuron-akulla toimivien akkunaulaimien ansiosta työntekijäsi voivat nauttia pidemmästä toiminta-ajasta, käyttömukavuudesta ja datan tarjoamista ominaisuuksista, mitkä auttavat projektejasi valmistumaan ajallaan.

Siirry käyttämään akkutoimisia naulaimia ja kiinnitystyökaluja

Kompromissitonta suorituskykyä

Kompromissitonta suorituskykyä

BX 4 -naulaimella kiinnität jopa 1000 naulaa tunnissa. Sen avulla voit kiinnittää luotettavasti betoniin ja teräkseen ilman porausta ja ankkurointia, eivätkä työmaan rajoitukset aseta esteitä.

Akkukäyttöiset, polttoainevapaat

Akkukäyttöiset, polttoainevapaat

Ei enää säilytettäviä ja hävitettäviä kalliita kaasupatruunoita tai panoksia. Ei enää vaarallisia pakokaasuja. Lisäksi akkunaulaimet ovat hiljaisempia, niillä on alhaisempi rekyyli sekä vähäisempi huoltotarve.

Yhden akkualustan kätevyys

Yhden akkualustan kätevyys

BX 4 toimii Nuron-akkualustalla, joka kattaa yli 100 työkalua: voit suorittaa käytännössä kaikki työsi samalla tehokkaalla akulla.

Jopa 5 x nopeampi asennus verrattuna perinteisiin kevyisiin ankkurointitöihin

Erinomainen LVIS-urakoitsijoille

Jopa 5 x nopeampi asennus verrattuna perinteisiin kevyisiin ankkurointitöihin

Uuden sukupolven akkunaulaimemme tarjoaa huomattavasti nopeamman vaihtoehdon perinteiselle poraukselle ja ankkuroinnille kiinnikkeiden kiinnityksiin betoniin tai teräkseen. Se auttaa lisäämään tuottavuutta monissa eri kiinnitystöissä – esimerkiksi kaapeli- ja putkikiinnikkeiden ja jopa kattoripustusten asennuksessa kierretankotappien avulla.

Lisäksi akkunaulaimen kiinnitystulos on tasaisempi mekaanisen voimansiirron ansiosta, joka takaa luotettavamman ja nopeamman kiinnityksen ilman panos- tai kaasukäyttöisen naulaimen huollon tarpeesta johtuvia kustannuksia. Naulaimen lippaaseen mahtuu jopa 30 tai 40 naulaa (irrotettavien lipasvaihtoehtojen ansiosta) yleisiä LVIS-töitä varten, ja se on yhteensopiva uuden monipuolisen kiinnikevalikoimamme kanssa, jolloin jokaiseen työhön on enemmän valinnanvaraa.

Se tarjoaa vielä enemmän monipuolisuutta sähköasennuksiin tarkoitettujen kiinnikkeiden ansiosta

Uuden sukupolven akkunaulain

BX 4 soveltuu monenlaisiin töihin

Sähköasennuksiin tarkoitettujen kiinnikkeiden valikoimamme on suurempi kuin koskaan. 20 erilaista kiinnikeryhmää tarjoaa monipuolisen ratkaisun päivittäisiin kaapelien tai putkien kiinnityssovelluksiin.

Hiltin putkikiinnikkeet, kaapelikiinnikkeet ja kaapelinippujen pidikkeet ovat sekä pinottavia että säädettäviä, ja niitä voidaan käyttää monissa eri pohjamateriaaleissa. Sen lisäksi BX 4-22 soveltuu myös muuraukseen tai puuhun tapahtuvaan kiinnitykseen betonin ja teräksen ohella. Jos joissakin harvoissa tapauksissa kiinnittäminen betoniin tuottaa ongelmia, kiinnitys voidaan myös tehdä kevyillä ankkureilla.

Projekteihin, joissa paloluokitus on välttämätön, valikoimassamme on useita metallikaapelien ja putkien kiinnitysvaihtoehtoja,  ja tämän lisäksi kaikilla kiinnikkeillämme on tarvittavat ETA-hyväksynnät.

 

Siirry käyttämään akkunaulainta

Ihanteellinen sisäviimeistelyyn

Siirry käyttämään akkunaulainta

Ymmärrämme kuinka tärkeitä nopeat ja luotettavat ratkaisut ovat toistuvissa sovelluksissa, kuten kiskojen kiinnityksessä sisätilojen viimeistelytöissä.

BX 4-22 auttaa kiskojen asentamisessa ilman kaasunaulaimien aiheuttamaa melua, rekyyliä, viivettä ja huollon tarvetta. Helpot ominaisuudet, kuten irrotettavat ja pidemmät lipasvaihtoehdot jopa 40 naulalla, tehonsäätö ja naulojen täyttöilmaisin, tekevät työskentelystä tehokkaampaa. Alan parhaan kiinnittyvyyden ja työkalujen luotettavuuden ansiosta yli 90 % julkaisua edeltäviin testeihin osallistuneista asiakkaista päätti vaihtaa BX 4-22:een.

työntekijä tarkistaa akkunaulaimen älypuhelimellaan

MONIPUOLINEN KIINNITYS JOPA 45 MM:N NAULOILLA

Suorita enemmän töitä ilman porausta tai ankkurointia

BX 4-22 -akkunaulainta voidaan käyttää jopa 45 mm:n pituisten naulojen kanssa. Näin se soveltuu moniin käyttökohteisiin, kuten erikokoisiin, paksuudeltaan jopa 30 mm:n liitoksiin. Pidempiä nauloja voidaan käyttää myös erilaisiin väliaikaisiin kiinnityksiin.  

Valittavana on myös eri kokoisia irrotettavia lippaita, joiden koko vaihtelee 27 mm, 39 mm ja 45 mm välillä. Näin voit laajentaa työkalun käyttöaluetta helpommin ilman esiporausta ja ankkurointia. Tämä tarkoittaa, että voit suorittaa useita sovelluksia samalla työkalulla luotettavasti ja laadukkaasti.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET koskien akkutoimisia betoninaulaimia

Miksi valita akkunaulain?

Yksi akkukäyttöisen suorakiinnityksen tärkeimmistä eduista on sen tarjoama lisätuottavuus. Akkukäyttöisessä suorakiinnityksessä ei ole tarvetta porata tai ankkuroida, mikä säästää runsaasti aikaa.

Muut tärkeimmät akkukäyttöisten naulaimien edut verrattuna sähkö- tai kaasukäyttöisiin ovat niiden joustavuus ja monikäyttöisyys tehon säilyessä silti samana. Enää ei ole tarvetta hallita erilaisia latureita ja akkuja monissa eri paikoissa tai kompastua vaarallisiin johtoihin. Ja toisin kuin kaasukäyttöisissä työkaluissa, työmaalla ei ole säilytettäviä kaasupatruunoita tai kaasuista aiheutuvia päästöjä, ja työkaluista aiheutuu paljon vähemmän melua, mikä tekee työympäristöstä turvallisemman ja puhtaamman.

Mitkä asiat kannattaa ottaa huomioon akkunaulaimen valinnassa?

Tärkeitä tarkistettavia ominaisuuksia ovat:

  • Syvyyden säätö. Sen avulla voit kontrolloida, kuinka syvälle työkalu upottaa naulan. 
  • Naulan pituudet. Voit valita naulan pituuden tehtävän työn mukaan. 
  • Tukostenpoistotoiminto, joka estää naulojen juuttumisen. 
  • Suuremmat liipasimet, jotka helpottavat naulaimen käyttöä käsineet kädessä. 
  • Käytettävyyttä edistävät ominaisuudet, kuten vinolipas, jonka ansiosta naulaimella pääsee helpommin ahtaaseen tilaan.

Mitä virheitä tulisi välttää akkunaulainta käytettäessä?

Naulainta käytettäessä tulee välttää useita yleisiä virheitä, kuten:

  • Ylikiinnitys: ylikiinnitys voi tapahtua, kun kiinnike työntyy liian syvälle materiaaliin. Tämän estämiseksi säädä naulaimen syvyyssäädintä niin, että kiinnike kiinnittyy pinnan tasoon.
  • Tyhjät iskut: Kiinnitystyökalun käyttö lippaan ollessa tyhjä voi vaurioittaa työkalun sisäosia. Valitse naulain, joka on varustettu täyttöilmaisimella.