NCT 85 C-22 Akkutoiminen kupari-/alumiinikaapelien leikkuri
Uusi tuoteArtikkeli #r13250418
Kupari- ja alumiinikaapelien akkutoiminen leikkuri pistoolikahvalla 3,3” │ 85 mm:iin saakka (Nuron-akkualusta)
- Pään kierto: 350 °
- Mitat (PxLxK): 422 x 105 x 525 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Minimaaliset seisokit – ensiluokkaista rakennuslaatua ainutlaatuisilla työkalujen tarkastus-, sertifiointi- ja korjauspalveluilla, jotta akkutoimiset Hiltiin kaapelileikkurit kestävät paremmin vaativammatkin työmaaolosuhteet
- Helpompi käyttää – optimaalinen työkalun tasapaino, yhden painikkeen käyttö ja moottorin ylikuormitussuoja, jos leikkaus on liian vaativaa
- Parempi tuottavuus – nopea leikkaus, automaattinen sisäänvetotoiminto ja manuaalinen sisäänvedon pysäytys auttavat sinua saamaan työn valmiiksi nopeammin
- Kattavat turvaominaisuudet – elektroninen liipaisimen lukitus ja reaaliaikaiset audiovisuaaliset ilmaisimet suojaavat käyttäjää paremmin
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutoimiset kaapelileikkurit pidempään kestävillä akuilla, kestävällä rakenteella ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Hienosäikeisten alumiini- ja kuparijohtimien katkaisu 85 mm:iin asti
- Kuparista ja alumiinista valmistettujen maakaapeleiden leikkaus 85 mm:iin saakka
- Eristettyjen kupari- ja alumiinijohtimien katkaisu 3,3” saakka