Putkipuristimet, leikkurit ja puristimet
Hydraulisia putkipuristimia metalli- ja muoviputkien asennukseen sekä akkukäyttöisiä leikkureita ja puristimia, jotka on suunniteltu parantamaan sähkökytkentätöiden turvallisuutta ja tuottavuutta
9 Tuotetta
Suodata

Nuron
- Kuvaus
- Kompakti, kevyt ja nopea akkutoiminen rivipuristin, joka on yhteensopiva vaihdettavien 19 kN puristusleukojen kanssa (Nuron-akkualusta)
- Puristusvoima
- 19 kN
- Tarkoitettu käytettäväksi leukojen kanssa
- NPR PM mini press jaws
- Metalliputkien puristuskapasiteetti
- 35 mm

Nuron
- Kuvaus
- Monipuolinen ja käyttäjäystävällinen akkutoiminen rivipuristin, joka on yhteensopiva vaihdettavien 32 kN puristusleukojen ja -renkaiden kanssa (Nuron-akkualusta)
- Puristusvoima
- 32 kN
- Tarkoitettu käytettäväksi leukojen kanssa
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Metalliputkien puristuskapasiteetti
- 54 mm

Nuron
- Kuvaus
- Raskaan käytön akkutoiminen pistoolikahvallinen puristustyökalu, joka on yhteensopiva vaihdettavien 32 kN puristusleukojen ja -renkaiden kanssa (Nuron-akkualusta)
- Puristusvoima
- 32 kN
- Tarkoitettu käytettäväksi leukojen kanssa
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
- Metalliputkien puristuskapasiteetti
- 108 mm

- Kuvaus
- Yleiskäyttöinen 6 tonnin akkutoiminen kaapelipuristin ja leikkuri vaihdettavilla leuoilla (Nuron-akkualusta)
- Mitat (PxLxK)
- 116 x 75 x 378 mm
- Akkujärjestelmä
- Nuron
- Nimellisjännite
- 21.6 V

Nuron
- Kuvaus
- 10 000 PSI (700 baaria) tuottava akkutoiminen hydraulipumppu raskaan sarjan katkaisu- ja puristustöihin sekä kauko-ohjattuun maanalaisten kaapeleiden ja armeerattujen kaapeleiden leikkaukseen (Nuron-akku) - kauko-ohjain sisältyy
- Akkujärjestelmä
- Nuron
- Nimellisjännite
- 21.6 V

- Kuvaus
- Kupari- ja alumiinikaapelien akkutoiminen leikkuri 2” │ 50 mm:iin saakka (Nuron-akkualusta)
- Pään kierto
- 350 °
- Mitat (PxLxK)
- 137 x 75 x 485 mm

- Kuvaus
- Kupari- ja alumiinikaapelien akkutoiminen leikkuri pistoolikahvalla 3,2” │ 80 mm:iin saakka (Nuron-akkualusta)
- Pään kierto
- 350 °
- Mitat (PxLxK)
- 422 x 105 x 525 mm

- Kuvaus
- Akkutoiminen 6 tonnin puristuskone ilman puristuspakkoja jopa 500 kcmil │ 240 mm² kaapeleiden puristamiseen (Nuron-akkualusta)
- Mitat (PxLxK)
- 116 x 75 x 379 mm
- Akkujärjestelmä
- Nuron
- Nimellisjännite
- 21.6 V

Nuron
- Kuvaus
- Akkutoiminen 12-tonnin puristin kaapelien puristamiseen 750 kcmil saakka │ alumiini enintään 300 mm² ja kupari 400 mm²
- Mitat (PxLxK)
- 372 x 105 x 421 mm
- Akkujärjestelmä
- Nuron
- Nimellisjännite
- 21.6 V