BX 3-ME (02) Akkutoiminen kiinnitystyökalu
Uusi tuoteArtikkeli #r8843642
22 V akkunaulain mekaanisiin ja sähköteknisiin sovelluksiin
- Mitat (PxLxK): 473 x 134 x 280 mm
- Työkalun rungon paino: 3.331 kg
- Kiinnittimen pituusalue: 14 - 24 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiltin toisen sukupolven polttoainevapaa suorakiinnitystekniikka – laadukkaat ja luotettavat kiinnitykset betoniin, teräkseen ja joihinkin umpinaisiin muurauksiin
- Kaasuvapaa käyttö – ei säilytettäviä ja hävitettäviä kaasupatruunoita tai jauhepanoksia
- Kiinnittää jopa 800/500/400 kiinnitintä yhdellä akun latauksella (riippuu B22-akkumallista - 5,2 Ah tai 3,0 Ah tai 2,6 Ah)
- Voidaan käyttää nauhoitettujen ja yksittäisten naulojen kanssa (esim. kierratankotapit) – 20 naulan lipas
- Suunniteltu suureen tuottavuuteen – kiinnitysnopeus: 1,3 naulaa sekunnissa
Sovellukset
- Kaapelien ja kanavien kiinnitys lattioihin, seiniin ja sisäkattoihin betonissa, umpinaisissa muurauksissa tai teräksessä
- Erilaisten kevyiden sähköasennusten kiinnitys lattioihin, seiniin ja sisäkattoihin betonissa, umpinaisissa muurauksissa tai teräksessä
- Lämmitysputkien kiinnitykset betonilattioihin
- Sopii erilaisiin kevyisiin kiinnityksiin betoniin, umpineiseen muuraukseen tai teräkseen
- Väliseinärankojen kiinnitys lattioihin, seiniin ja sisäkattoihin betonissa, umpinaisissa muurauksissa tai teräksessä – IF-naulainkärjen käyttöä suositellaan
Palvelut
![Huoltopalvelu](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
![Työkalupalvelu](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.