BX 3-L-22 Akkutoiminen betoninaulain (pidemmät naulat)
Uusi tuoteArtikkeli #r13250341
Nuron-akulla toimiva akkunaulain pitemmille nauloille (enintään 36 mm│1-13/32") kiinnitettäessä väliseinän rankoja ja kevyitä materiaaleja betoniin, teräkseen ja muuraukseen
- Mitat (PxLxK): 474 x 134 x 370 mm
- Työkalun rungon paino: 3.514 kg
- Kiinnittimen pituusalue: 14 - 36 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Täysin sähkötoiminen naulain 30-naulan lippaalla, kehitetty erityisesti kipsilevyurakoitsijoille – BX 3-L-22 voi korvata kaasunaulaimesi rankojen asentamisessa alhaisemmalla melutasolla, rekyylillä, huollolla ja ilman kaasukuluja tai käyttäjän sertifiointia
- Huippuluokan akun suorituskyky – kiinnittää jopa 850 naulaa yhdellä latauksella vallankumouksellisten Nuron-akkujen ja tehokkaamman harjattoman moottorin ansiosta
- Älykkäät ominaisuudet – työkalu valmistautuu automaattisesti ensimmäiseen kiinnitykseen, kun nostat sen. Aktiivinen vianetsintä ON!Track-sovelluksella ja naulojen täyttöilmaisin auttavat välttämään seisokkeja työmaalla
- Parempi käsittely – muotoiltu kahva, lyhyt isku ja LED-valo tekevät työskentelystä mukavampaa, kun kiinnität satoja nauloja päivässä
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutoimiset kiinnitystyökalut pidempään kestävillä akuilla, korkealuokkaisilla kiinnikkeillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Väliseinärankojen kiinnitys betoniin ja teräkseen
- Puun kiinnitys betoniin – muokattu lipas käytettäväksi pidempien naulojen kanssa (pituus enintään 36 mm)
- Kalvojen, verkkojen ja levyjen kiinnitys betoniin
- Kaapelien ja kanavien kiinnitys betoniin ja teräkseen
- Puun kiinnitys betoniin – uudistettu lipas käytettäväksi pidempien naulojen kanssa (pituus enintään 1-13/32")