EXO-S Hartioiden eksoskeleton
Uusi tuoteArtikkeli #r14012433
Puettava rakennusalan eksoskeleton, joka auttaa vähentämään hartioiden ja niskan väsymystä olkapäiden yläpuolella työskenneltäessä, hauislihaksen ympärysmitta jopa 40 cm (16")
Jaa
Ominaisuudet
- Turvallisemmat työmaat – auttaa pienentämään fyysistä rasitusta vähentämällä työntekijän hartioiden ja niskan väsymystä työskennellessä pään yläpuolella
- Parhaiden työntekijöiden houkuttelu ja säilyttäminen – rakennusalan eksoskeleton edistää työntekijöiden hyvinvointia auttamalla vähentämään fyysisesti vaativan työn aiheuttamia sairauslomia
- Käytännöllinen, käyttäjäystävällinen muotoilu – suunniteltu tekemään pukemisesta, säätämisestä ja puhdistamisesta mahdollisimman helppoa työmaaolosuhteissa
- Soveltuu kokopäiväiseen käyttöön – tarjoaa liikkumisvapautta ja kevyt vain 2,4 kg painava rakenne, EXO-S on yksi kevyimmistä tällä hetkellä saatavilla olevista hartioiden eksoskeletoneista
- Räätälöitävissä – niskatuki voidaan lisätä vähentämään rasitusta vaativimpien yläpuolisten tehtävien aikana
Sovellukset
- Ihanteellinen jatkuviin tai toistuviin yläpuolella suoritettaviin tehtäviin työkaluilla tai niitä ilman
- Kipsilevyjen asennus – kiskojen kiinnitys kattoon ja seiniin, teippaus, ripustus ja levyjen ruuvaus
- Pinnan hionta – seinien/kattojen viimeistely
- Yläpuoliset asennukset – putket, sprinklerit, ilmakanavat, suojaputket, kaapelihyllyt ja kanavat