Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Eksoskeletonit rakennusalalle

Tutustu, miten eksoskeletonit ja työkalujen tasapainottimet auttavat työskentelemään nopeammin ja pidempään vähentämällä päivittäistä väsymystä, rasitusta ja loukkaantumisia rakennustyössä

3 Tuotetta

Suodata
EXO-T-22 eksoskeleton
Kuvaus
Puetttava rakennustyökalun tasapainotin aktiivisella painojakaumalla painottomaan työkalun käsittelyyn raskaan seinien purkamisen ja poraamisen aikana (Nuron-akkualusta)
Nauhan koko
1800 mm
Paino
7.75 kg
Enimmäiskuorma
17 kg
EXO-S Hartioiden eksoskeleton
Kuvaus
Puettava rakennusalan eksoskeleton, joka auttaa vähentämään hartioiden ja niskan väsymystä olkapäiden yläpuolella työskenneltäessä, hauislihaksen ympärysmitta jopa 40 cm (16")
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
EXO-S Hartioiden eksoskeleton, suuri
Kuvaus
Puettava rakennusalan eksoskeleton, joka auttaa vähentämään hartioiden ja niskan väsymystä olkapäiden yläpuolella työskenneltäessä, hauislihaksen ympärysmitta yli 40 cm (16")
Teknisiätietoja ei ole saatavilla