X-BT-GR Kierretankotapit ruostumattomasta teräksestä
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r8777389
Kierretankotappi ritilän ja rihlalevyn kiinnittämiseksi teräkseen
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 8 mm
- Korroosiosuoja: Vastaava korroosiosuoja kuin laadulla A4(316)
Jaa
Ominaisuudet
- Ei pinnoitetun metallin uudelleen työstötarvetta – ei vaikuta korroosiosuojaan
- Varma – luo aidon hitsin pohjamateriaaliin erittäin vahvaa kiinnitystä ja suurta kuormistuskapasiteettia varten
- Kannettava ja langaton järjestelmä – poistaa pitkien sähköjohtojen tarpeen
- Nopea – ihanteellinen suoraan päällystettyyn tai käsiteltyyn teräkseen kiinnittämiseen
- Korroosionkestävä – sopii mm. sovelluksiin: merenkulku, offshore, petrokemia, voimalaitokset.
Sovellukset
- Ritilöiden kiinnitys teräsrakenteisiin käyttäessä X-FCM-M tai X-FCM-R -ritiläkiinnikkeitä ja X-FCS-ritiläelementtejä
- Kaapelihyllyjen, kanavien, vinotukien, kevyen kuormituksen sähköasennuksien (T-tangot, mittaristot, kytkentärasiat) kiinnitys, ulkoiset kiinnitykset jne.
- Kierretankojen kiinnitys teräkseen
- Kiinnitykset palosuojattuihin (PFP) palkkeihin
- Rihlalevyn kiinnitys X-FCP-R-ritiläkiinnikkeillä


Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Tekniset tiedot
Dokumentit ja videot
-
- ETA-20/1042 malliin X-BT-MR ja X-BT-GR, Saksa, Englanti, [ 8.8 MB ]
- LR-tyyppihyväksyntä 19/00003 mallin X-BT-GR, X-BT-MR ja X-BT-ER -kierrekiinnikkeisiin meri-, offshore- ja teollisissa sovelluksissa, Englanti, [ 783.4 kB ]
- DNV-hyväksyntä TAS00001SV-5 X-BT-GR, X-BT-MR ja X-BT-ER -kierrekiinnikkeille, Englanti, [ 435.1 kB ]
- ABS-tyyppihyväksyntä 23-2426560-PDA malliin X-BT-GR. X-BT-MR, X-BT-ER-kiinnitysjärjestelmä offshore- ja laivanrakennussovelluksissa, Englanti, [ 112.8 kB ]
- BV-hyväksyntä 54054-B0 X-BT-GR, X-BT-MR ja X-BT-ER -kiinnitysjärjestelmille, Englanti, [ 577.5 kB ]
-
- Käyttöohje X-BT-GR M8, Suomi, Puola, Espania, Hebrew, Turkki, Tanska, Kreikka, Kazakstan, Unkari, Kiina, Ruotsi, Englanti, Ranska, Japani, Latvia, Portugali, Arabia, Kroatia, Norja, Malesia, Hollanti, Thaimaa, Slovenia, Slovakia, Serbia, Bulgaria, Korea, Romania, Sardinia, Ukraina, Italia, Saksa, Tsekki, Viro, Liettua, Venäjä, [ 2.3 MB ]