Jälkikiinnitteisten ankkurointien suunnittelu muurattuun rakenteeseen
Näin suunnittelet jälkikiinnitteiset ankkuroinnit muurattuun rakenteeseen. Tutustu kemialliseen ankkurointiin tiili- ja harkkorakenteissa, HIT-HY 270 -injektiomassaan, ETA-hyväksyntään, vetokokeisiin ja ankkurointien mitoitukseen.

Kemiallinen ankkurointi Hilti HIT-HY 270 injektiomassalla
Suomessa tiilirakenteita tulee vastaan erityisesti korjausrakentamisessa, jossa tehdään julkisivukiinnityksiä, korjataan tai vahvennetaan vanhoja tiilirakenteita tai tehdään sekundäärisiä kiinnityksiä. Myös harkkorakentamisella on suomessa vankka jalansija. Haasteita jälkikiinnitteisten ankkurointien suunnittelulle muuraukseen asettaa erityisesti pohjamateriaalin muodostava rakenne, joka betonin tavoin ei ole homogeeninen. Muurauksen ankkuroinneissa rajoittavana tekijänä on lähes aina tiilen tai harkon materiaalilujuus eikä ankkuroinnin kestävyys. Myös tiili- ja harkkotuotteiden kirjo on hyvin laaja ja vaihtelee paljon riippuen markkinoista, jolloin on hyvin tyypillistä, että ankkurointien suunnittelun lähtötiedoissa saattaa olla puutteita. Jälkikiinnitteisiä ankkurointeja muuraukseen voidaan tehdä niin mekaanisilla kuin kemiallisilla ankkureilla. Mikäli kyseessä on rakenteellinen kiinnitys tai kiinnityksiin kohdistuu merkittävää kuormitusta ja siltä vaaditaan korkeaa kapasiteettia, on kemiallinen ankkurointi oikea ratkaisu. Hilti HIT-HY 270 kemiallinen massa on erityisesti muurattuun rakenteeseen suunniteltu tuote ja se soveltuu käytettäväksi sekä reikä- että umpitiiliin kuin myös erilaisiin betoniharkkoihin.
Hilti HIT-HY 270 kemiallinen massa
Hilti HIT-HY 270 kemiallinen ankkurointimassa on optimoitu erityisesti huokoiselle, muuratulle rakenteelle ja sitä on testattu yhteensä 40 erilaisessa tiili- ja harkkotyypissä. Tuotteella on CE-merkintään johtava ETA-hyväksyntä minkä lisäksi se on palotestattu.
HIT-HY 270 massan kanssa ankkurivaarnana voidaan käyttää suosittua HAS-U vaarnaa, joka on testattu useimpien Hilti kemiallisten injektiomassojen kanssa. Tämä helpottaa suunnittelijan työtä kuin työmaatakin, kun sama vaarna käy kaikille kemiallisille ankkureille. Kemiallinen ankkurointi mahdollistaa joustavat upotussyvyydet. Lisäksi HIT-HY 270 kemiallinen massa on testattu Ø8 ja Ø12 harjateräksien sekä sisäkierteisen HIT-IC hylsyn kanssa, jolloin asennus voidaan tehdä pinnan tasoon ja kiinnityspistettä käyttää uudelleen.
Lähtötiedot kiinnityksien suunnitteluun
Ennen jälkikiinnityksien suunnittelua tulee pohjamateriaali tuntea ja varmistaa riittävät lähtötiedot suunnittelulle.
Suunnittelun lähtötiedot:
ETA-hyväksyntä
Hilti Tekninen tietolomake
Työmaalla suoritettavat vetokokeet
Tyypillisesti ankkurointeja suunnitellessa hyödynnetään tuotekohtaisia taulukoituja arvoja, joita löytyy CE- merkintään johtavasta ETA-hyväksynnästä. ETA-hyväksyntä osoittaa, että tuote on testattu ja arvioitu eurooppalaisen arviointiasiakirja EAD:n mukaan. Suunnitteluun tarvittavat yksilölliset suoritusarvot löytyvät aina tuotteen ETA-hyväksynnästä. Hilti tekniseen tietolomakkeeseen on koottu ETA-hyväksynnässä esitetyt tulokset kuin myös useita paikallisia, Euroopan markkinoilla käytettäviä tiilityyppejä, jotka on testattu vastaavalla testisarjalla, kuin ETA-hyväksynnän kattamat tiilet. Testattuja tiilityyppejä on useita, joiden joukossa myös suomessa paljon käytetyt lekaharkot. Välttämättä kuitenkaan kaikkia suomen markkinoilla käytettäviä tiilityyppejä ei ole testattu tai esimerkiksi korjauskohteissa on mahdollista ettei tiilen tai muurauslaastin tyyppi ole tiedossa. Tällöin suunnittelun lähtökohtana voidaan käyttää mahdollisimman lähellä olevaa tiilityyppiä ja hyödyntää teknisestä tietolomakkeesta löytyviä arvoja tai mikäli kuormat ovat merkittäviä tulee kohdekohtaiset lähtötiedot hankkia vetokokeilla.
Mikäli tiilen tyyppi on tuntematon ja suunnittelussa hyödynnetään teknisen tietolomakkeen taulukoituja arvioita, on hyvä lähteä haarukoimaan ratkaisua etsimällä ensin geometrialtaan mahdollisimman saman kokoista tiiltä. Tiilen koko on merkittävin yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa kiinnityksen kapasiteettiin. Vasta tämän jälkeen tulee valita muilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman vastaava tiilityyppi. Kapasiteetin riittävyys on kuitenkin varmistettava ennen kiinnityksiä ja suosittelemme aina vetokokeiden suorittamista työmaalla, mikä on luotettavin tapa varmistaa kiinnityksen kapasiteetti tuntemattomassa pohjamateriaalissa. Tällöin kiinnityksen kapasiteetti varmistetaan suunnitellulla ankkurilla kohteessa käytetyssä tiili- tai harkkorakenteessa. Vetokokeet kuuluvat osana palveluvalikoimaamme ja voit lukea palvelusta lisää artikkelin lopusta.
Tekninen tietolomake suunnittelun tukena
Tuotteiden tekniset tietolomakkeet kokoavat tuotekohtaiset tiedot kapasiteeteista asennustietoihin. HIT-HY 270 teknisestä tietolomakkeesta löytyy jokaisen testatun tiilityypin kohdalta erikseen taulukoituna veto- ja leikkauslujuudet eri vaarnatyypeillä. Muuratulle rakenteelle on tyypillistä, että kapasiteetit eivät välttämättä kasva ankkurikokoa kasvattamalla, sillä tiili toimii rajoittavana tekijänä ja murtuu kuormitettaessa. Samaisesta syystä ankkurointisyvyyden kasvattamisella on ainoastaan rajallinen vaikutus kapasiteetin kasvuun. Osalla tiilityypeistä kapasiteettiin vaikuttaa myös käyttölämpötila (Ta,Tb) sekä käytön ja asennuksen aikaiset olosuhteet (w/w, w/d, d/d), mikäli näin on löytyy kapasiteettitaulukoista nämä tiedot eriteltynä.
Muuratussa rakenteessa jälkikiinnittäminen tulee aina tehdä tiileen ei saumaan. Mahdollisuuksien mukaan kiinnitykset olisi hyvä suunnitella mahdollisimman keskelle tiiltä ja aina niin, että yhteen tiileen kiinnitetään ainoastaan yksi ankkuri. Tällöin estetään tiilen murtuminen ja ankkuroinnin kapasiteetin heikkeneminen. Ankkurien minimikeskiöetäisyys määräytyy ankkurointisyvyyden mukaan.
Oikeaoppinen asennus varmistaa onnistuneen ankkuroinnin
Kuten kemiallisissa ankkuroinneissa tyypillisesti, porareiän puhdistus on osa onnistunutta ankkurointia myös muurauksen ollessa pohjamateriaalina. HIT-HY 270 kemiallisella massalla porareikä voidaan puhdistaa manuaalisesti tai paineilmalla, jolloin kiinnityksellä saavutetaan hieman korkeammat kapasiteetit.
Porareiän puhdistamisen merkityksestä voi lukea lisää artikkelistamme:
Turvallinen ja suunnitelman mukainen kemiallinen ankkurointi
, joka käsittelee aihetta betonikiinnityksien näkökulmasta.
Mikäli pohjamateriaalina on reikätiili, tulee ankkuroinnissa käyttää kaikkien vaarnojen kanssa seulahylsyä (HIT-SC). Reikätiileen asennettaessa on vaarana, että kemiallinen massa työntyy porareiän pohjalle tai valuu tiilen reikiin eikä tartuntaa vaarnan ja tiilen välille synny. Seulahylsy ohjaa kemiallisen massan sivulle, jolloin kemiallinen massa jakaantuu tasaisesti ankkuritangon ympärille ja varmistaa, että ankkuroinnin kapasiteetit täyttyvät. Massiivitiileen asennettaessa ei seulahylsyä tarvitse käyttää, mutta sen käyttöä suositellaan, mikäli ei ole täyttä varmuutta pohjamateriaalin rakenteesta.
Tutustu myös:
PROFIS Engineering -suunnitteluohjelmisto: ohjelmistossa voidaan mitoittaa jälkikiinnitteiset ankkuroinnit eurokoodin mukaisesti ja se sisältää useita eri moduuleja, joilla voidaan suunnitella kiinnityksiä niin betoniin kuin tiilirakenteeseen sekä erilaisia jälkiasenteisia harjateräsliitoksia sekä kaidekiinnityksiä. Tiiliankkuroinnin moduulissa käyttäjä pystyy valitsemaan tiilityypin testattujen ja ETA-hyväksyttyjen vaihtoehtojen joukosta tai käyttää vetokokeista saatuja tuloksia lähtötietoina. Mitoituksessa voidaan huomioida niin rakenteen geometria kuin myös asennusolosuhteet ohjelmiston reaaliaikaisesti näyttäessä käyttöasteen muutokset. Siirry ohjelmistoon osoitteessa https://profisengineering.hilti.com/ tai lue lisää verkkosivuiltamme.
Hilti vetokoepalvelu: Työmaalla tehtävät vetokokeet on luotettavin tapa määrittää ankkurin kuormitustiedot, kun tuotteen teknisestä datasta puuttuu kohteen pohjamateriaali tai kun sitä ei tunneta. Myös kiinnikkeiden asennuksen laadun tarkistus ja dokumentointi onnistuu Hiltin vetokoepalvelulla, jossa sertifioitu palvelunsuorittaja tulee työmaallesi suorittamaan tarvittavat vetokokeet. Palvelu sisältää pdf-muotoisen testiraportin, joka sisältää tiedot testatuista ankkureista ja pyynnöstä voimme toimittaa myös arviointiraportin laskennallisella lujuudella. Kysy lisää asiakaspalvelustamme tai tutustu vetokoepalveluun verkkosivuiltamme.
Mekaaninen ankkurointi tiileen HRD-karmitulpalla: Mikäli kemiallinen ankkurointi ei ole mahdollinen tai kiinnitykseltä ei vaadita korkeaa kapasiteettia, on HRD-karmitulppa loistava vaihtoehto. Lähes kaikkiin pohjamateriaaleihin soveltuvaa HRD-karmitulppaa käytetään paljon esimerkiksi julkisivukiinnityksissä. HRD karmitulppaa on saatavilla useana eri materiaalivaihtoehtona ja eri pääviimeistelyllä, joten se soveltuu käytettäväksi moneen eri sovelluksiin. Kiinnitettäessä tulppa laajenee kaikkiin suuntiin, jolloin se tarttuu hyvin eikä pyöri asennettaessa. Tuotteella on ETA hyväksyntä ja se on palotestattu (vain leikkauskapasiteetti palotilanteessa) sekä siitä on saatavilla kapasiteettitiedot useassa eri materiaalissa.