HIT-SC suojausputki
Uusi tuoteArtikkeli #r2804
Modulaariset komposiittiseulahylsyt muuraukseen tehtäviin kiinnityksiin
- Materiaali, korroosio: Muovi
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisätilat, joissa väliaikaista kondensaatiota
- Pohjamateriaalit: Betoni (ontelolaatta), Muuraus (ontto), Muuraus (ontto betonilaatta)
Jaa
Ominaisuudet
- Vakiopituuksia 50 mm ja 85 mm voidaan käyttää erikseen tai ne voidaan yhdistää syvempiin upotettuihin asennuksiin
- Paina ankkuritanko hylsyyn
- Keskitysrengas pitää ankkuritangon paikallaan ja pysättää laastin takaisinvirtauksen hylsystä
- Ei tarvetta pitää suurta määrää erilaisia hylsyjä varastossa
- Sama tai parempi suorituskyky kuin metalliseulahylsyllä
Sovellukset
- Tyypillisiä käyttökohteita ovat markiisit, ulkokaihtimet, sähköasennukset, saniteettilaitteet, käsijohteet, porraskaiteet, kaidepuut, ikkunaristikot ja portit