Harkon katkaisuun
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r8018936
Ensiluokkainen pitkäikäinen puukkosahanterä harkkojen nopeaan ja suoraan leikkaukseen jopa 365 mm:n paksuuteen
- Tuoteluokka: Ultimate
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 2
Jaa
Ominaisuudet
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@3282438b, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@3a7baf1c, unit=null, value=Suunniteltu erityisesti optimaalista suorituskykyä varten tiiliä leikatessa}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@f5c9088e, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@fd595d7b, unit=null, value=Tungsten-karbidikärki terien pitkää käyttöikää ja nopeaa leikkausta varten}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@54fa5c45, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@94b219a6, unit=null, value=Leveä ja paksu terärakenne suoria leikkauksia varten tarkalleen oikeassa kulmassa}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
Sovellukset
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@d46079da, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@1c11d63, unit=null, value=Reikätiili}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@4d1413e7, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@4bd722f8, unit=null, value=Poroton}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@cf6ec140, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@5413b8c1, unit=null, value=Umpitiili}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@e150bcec, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b744d917, unit=null, value=Klinkkeri}], id=CHA_APPLICATION_04, multiValue=false, name=Application 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@bedf8c17, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@7b9aee4e, unit=null, value=Kipsi ja laasti}], id=CHA_APPLICATION_05, multiValue=false, name=Application 05}