SJT 6 pistosaha tukevalla kahvalla
Heiluripistosaha SJT 6 220-240V laukku #2133051
850W pistosaha tukevalla kahvalla, nopeuttaa ja sujuvoittaa vaativia ja kaarevia leikkauksia
- Nimellinen ottoteho: 850 w
- Kahva: Tynnyrikahva
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.4 kg
Asiakkaat hakivat myös seuraavia pistosaha or kuviosaha.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
479,33 EUR
479,33 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Nimellinen ottoteho
850 w
Kahva
Tynnyrikahva
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
2.4 kg
Pohjamateriaali
Alumiini, Väliseinä, Kipsilevy, Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Ei-rautametalli, Puu, Puukomposiitti, Kaakelit, Muovi, Vaneri
Iskunopeus
3000 iskua/minuutti
Maks. viistekulma
45 °
A-painotettu äänenpainetaso
90 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo laudan leikkauksessa (ah,B)
12.1 m/s² 2
Epävarmuus (K) kolmiakseliselle tärinäarvolle levyn katkaisussa (ah,B)
1.5 m/s² 3
Kolmiakselinen tärinäarvo metallilevyn leikkauksessa (ah,M)
10.7 m/s² 4
Epävarmuus (K) kolmiakseliselle tärinäarvolle metalliin sahattaessa (ah,D)
1.5 m/s² 5
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parannettu ergonomia ja suuri tasolevy – tämä entistä kevyempi ja kompaktimpi, tukevalla kahvalla varustettu pistosaha parantaa ohjattavuutta, vakautta ja leikkaustarkkuutta
- 850W moottori – tuottaa tarvittavan leikkaustehon kovempien levyjen ja metallin halkaisuun
- Avaimeton terän vaihto – minimaaliset seisokit pistosahanterän vaihtamisen aikana
- Lähes pölytön sahaus – tässä pistosahassa on pölynpuhallustoiminto ja poistojärjestelmän sovitin, jotka pitävät sahauslinjan siistinä
- Nopeudensäädin ja säädettävä heilurin isku – käyttäjä pystyy ohjaamaan tarkasti pistosahan leikkausnopeutta ja lopputuloksen siisteyttä
Sovellukset
- Puun ja kipsilevyn leikkaus tai viimeistely tuottaen mahdollisimman vähän sahajauhopölyä DRS:ää käytettäessä
- Sisätilojen viimeistely – erityisesti väliseinien tai puupohjaisen sisäverhouksen sahaus (vaaka- tai pystysuorat leikkaukset)
- Puulevyn leikkauspaksuus jopa 150 mm
- Metallilevyn leikkauspaksuus jopa 10 mm
- Laattojen ja muoviputkien katkaisu




