Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Sinkitty trapetsikannake kierretankojen liittämiseksi metallilevyihin

  • Pohjamateriaalin tyyppi: Trapetsoidilevy
  • Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8
  • M10
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 5,32 EUR

Tekniset tiedot

MF-TSH with dimensioning
Pohjamateriaalin tyyppi
Trapetsoidilevy
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Ruostumaton teräs
Ei
Kuormitusalue
Kevyt käyttö

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Säädettävissä erilaisille profiililevyille
  • Määritetyt taivutuspisteet – säätö minkä tahansa muotoiselle profiilimetallilevylle

Sovellukset

  • Kierretankojen kiinnitys kattojen profiilimetallilevyihin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.