Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MFP-KF kiintopisteputkenpidin jäähdytysputkelle

Eristepidin MFP-KF 89 sarja Tuotenumero: 2238672

Vahva kiintopisteputkenpidin erittäin raskaisiin jäähdytyssovelluksiin

  • Halkaisija - D: 88.9 mm
  • Kierreliitos – M: M20
  • Hyväksynnät: Paloluokka B2
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija - D
  • 88.9 mm
Kierreliitos – M
  • M20
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
258,13 EUR
258,13 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Halkaisija - D
88.9 mm
Kierreliitos – M
M20
Hyväksynnät
Paloluokka B2
Lämpötilankesto
-45 - 105 °C
Materiaalikoostumus
Polyuretaanivaahto
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Kiristysmomentti
5 Nm
Poikkileikkauksen paksuus s
30 mm
Poikkileikkauksen leveys - b
100 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Diffuusionvastus
Höyryä hidastava jäykän PUR-vaahdon suljetun solurakenteen ansiosta
Lämmönjohtavuus (λ likimääräinen arvo)
0.042 W/mK
Puristusvoima
2.4 N/mm²
Tiheys noin
250 kg/m³
Lisätietoja tuotteesta
Pakkauksen sisältö: 4 x puolikasta kuorta, 1 x säätörengas, 6 x liitoslevyä (sis. ruuvit/mutterit)

Dokumentit ja videot

pdf Putkikiinnikkeiden valintajuliste, englanti [ 1.4 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Entistä helpompi asentaa – puolirenkaat ja yhteensopivat lisävarusteet ovat yhdessä sarjassa kutakin kiintopistettä varten
  • Kaksiosainen kiintopisteputkenpidin teräsputken halkaisijaan sovitettuna
  • Teräksinen, putkeen hitsattu laippa suuria aksiaalivoimia varten

Sovellukset

  • Kiintopisteiden asennus jäähdytysputkille, jotka altistuvat lämpölaajenemiselle ja -supistumiselle
  • Jäähdytysputkien kiintopisteiden kiinnitys teollisuudessa ja ilmastointilaitteissa
  • Putkieristys on asennettava höyrytiiviisti putken eristysmateriaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto