Tarvikkeet
Etsi erikoiskuusiohylsyjä, kartioteriä ja muita Hilti-kiinnikkeiden asennuksessa tarvittavia työkaluosia
29 Tuotetta
Suodata

- Kuvaus
- SDS Plus (TE-C) -iskuporakoneen pysäytysterä HKD-TE-CX HKD-asennustyökaluihin (lyhyt)
- Kiinnityspää
- TE-C (SDS Plus)
- Pohjamateriaali
- Raudoitettu betoni, Betoni
- Käyttötila
- Iskuporaus

ultimate
- Kuvaus
- SDS Plus (TE-C) -pysäytysterä HKD-lyöntiankkureihin betonissa
- Kiinnityspää
- TE-C (SDS Plus)
- Pohjamateriaali
- Raudoitettu betoni, Betoni
- Käyttötila
- Iskuporaus

- Kuvaus
- Pysäytysterä HSC-asennuksiin (TE-C)
- Kiinnityspää
- TE-C (SDS Plus)
- Käyttötila
- Poraus, Iskuporaus
- Pohjamateriaali
- Betoni, Raudoitettu betoni

- Kuvaus
- Pysäytysterä – vaaditaan HDA-takakartioankkurien asentamiseen
- Kiinnityspää
- TE-C (SDS Plus)
- Käyttötila
- Poraus, Iskuporaus
- Pohjamateriaali
- Betoni

- Kuvaus
- Pysäytysterä – vaaditaan HDA-takakartioankkurien asentamiseen
- Kiinnityspää
- TE-Y (SDS Max)
- Käyttötila
- Iskuporaus, Poraus
- Pohjamateriaali
- Betoni

- Pohjamateriaalit
- Hiiliteräs
- Sovellus
- Kiinnitys teräkseen
- Käyttöyhteys (työkalut)
- FX 3-A, FX 3-HT, SF 6, SF 6H, SF 8-M

- Kuvaus
- Kartioterä tarkkojen reikien esiporaukseen uuden sukupolven X-BT-kiinnikkeitä varten
- Pohjamateriaalit
- Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
- 8 mm

- Kuvaus
- Kartioterät reikien tarkkaan esiporaukseen tai pinnoitteiden poistamiseen S-BT-kierretankotappeja varten teräksessä
- Pohjamateriaalit
- Metalli
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
- 6 mm
- Pituus
- 65 mm

- Kuvaus
- Kartioterät reikien tarkkaan esiporaukseen tai pinnoitteiden poistamiseen S-BT-kierretankotappeja varten teräksessä
- Pohjamateriaalit
- Metalli
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
- 6 mm
- Pituus
- 95 mm

- Kuvaus
- Kartioterät reikien tarkkaan esiporaukseen tai pinnoitteiden poistamiseen S-BT-kierretankotappeja varten teräksessä
- Pohjamateriaalit
- Metalli

- Kuvaus
- Kartioterät reikien tarkkaan esiporaukseen tai pinnoitteiden poistamiseen S-BT-kierretankotappeja varten teräksessä
- Pohjamateriaalit
- Metalli

- Kuvaus
- Huippuluokan SDS Plus (TE-C) -kovametalliterä lähes pölyttömään betonin poraamiseen
- Kiinnityspää
- TE-C (SDS Plus)
- Pohjamateriaali
- Raudoitettu betoni, Betoni
- Käyttötila
- Iskuporaus

- Kuvaus
- Huippuluokan SDS Max (TE-Y) -onteloporanterä lähes pölyttömään betonin poraamiseen
- Kiinnityspää
- TE-Y (SDS Max)
- Pohjamateriaali
- Raudoitettu betoni, Betoni
- Käyttötila
- Iskuporaus

- Kuvaus
- Mukautetut ruuvauskärjet Hiltin ruuvausjärjestelmiin
- Ominaisuus
- Vääntökärjet, Iskukärjet
- Kiinnityspää
- Kuusikulmainen

- Kuvaus
- Kartioterät reikien tarkkaan esiporaukseen tai pinnoitteiden poistamiseen S-BT-kierretankotappeja varten alumiinissa ja teräksessä
- Pohjamateriaalit
- Alumiini

- Kuvaus
- Kuusiohylsy magneettisella ruuvin pidolla kuusiokoloruuvien kanssa käytettäväksi
- Ominaisuus
- Magneettinen kuusiohylsy
- Kiinnityspää
- 1/4 " kuusikulmainen

- Kuvaus
- Kuusiohylsy ei-magneettisella / kuulapidikkeellä ruuvin pidolla käytettäväksi kuusiokoloruuvien kanssa
- Ominaisuus
- Mekaaninen kuusiohylsy
- Kiinnityspää
- 1/4 " kuusikulmainen

- Kuvaus
- Mukautettu kuusiohylsy Hiltin katteiden ruuvausjärjestelmiin
- Ominaisuus
- Mekaaninen kuusiohylsy
- Kiinnityspää
- 1/4 " kuusikulmainen

ultimate
- Kuvaus
- 3/8" (tuuman) lyhyt voimahylsy pulttien ja ankkurien kiristämiseen
- Kiinnityspää
- 3/8 " neliö
- Lyhyt/pitkä
- Lyhyt
- Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely
- Mustafosfaatti

ultimate
- Kuvaus
- 1/2" pitkä voimahylsy pulttien ja ankkurien kiristämiseen
- Kiinnityspää
- 1/2 " neliö
- Lyhyt/pitkä
- Pitkä
- Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely
- Mustafosfaatti

ultimate
- Kuvaus
- 1/2" (tuuman) lyhyt voimahylsy pulttien ja ankkurien kiristämiseen
- Kiinnityspää
- 1/2 " neliö
- Lyhyt/pitkä
- Lyhyt
- Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely
- Mustafosfaatti

- Kuvaus
- 1/2" (tuuman) pitkä voimahylsy pulttien ja ankkurien kiristämiseen, magneettinen teho ja sovitus ohueen seinämään
- Kiinnityspää
- 1/2 " neliö
- Lyhyt/pitkä
- Pitkä
- Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely
- Hopea, Pinnoitettu

- Kuvaus
- Voimahylsyjen lisävaruste
- Kiinnityspää
- 3/8 " neliö, 3/4 " neliö, 1/4 " kuusikulmainen, 7/16 " kuusikulmainen
- Lyhyt/pitkä
- Pitkä
- Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely
- Mustafosfaatti

ultimate
- Kuvaus
- HKH-voimahylsy HKH-ankkurien asentamiseksi ontelolaattoihin
- Kiinnityspää
- 1/4 " kuusikulmainen
- Lyhyt/pitkä
- Pitkä
- Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely
- Hopea

ultimate
- Kuvaus
- Voimahylsysarja pulttien ja ankkurien kiristämiseen
- Kiinnityspää
- 1/2 " neliö
- Lyhyt/pitkä
- Pitkä
- Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely
- Mustafosfaatti

- Kuvaus
- Kuusiohylsy laippamutterien kiristämiseen kierrepultteihin
Teknisiätietoja ei ole saatavilla

Uusi
ultimate
- Kuvaus
- Momenttisäädelty hylsyavain HSA-ankkurien asettamiseksi
- Kiinnityspää
- 1/2 " neliö