TE DRS-C Pölynpoistojärjestelmä
Uusi tuoteArtikkeli #r9020844
Pölynpoistojärjestelmä SDS Plus -laitteisiin
- Käyttöyhteys: TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
- Paino: 0.45 kg
- Suurin poraussyvyys: 105 mm
Jaa
Ominaisuudet
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@fa3583ff, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@d26fa61a, unit=null, value=Lähes pölyttömään poraukseen ja piikkaukseen SDS Plus -poravasaroilla}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@cf3bfe88, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@2d66fcb3, unit=null, value=Vaihdettavat suojukset eri pituuksilla saatavilla käyttämääsi poranterään tai talttaan}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
Sovellukset
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@ed4e9ea6, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@54c44f09, unit=null, value=Lähes pölytön poraus poranterillä, joiden halkaisija 5-28 mm ja käyttöpituus 100-200 mm}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@810331d3, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@a080ef7e, unit=null, value=Lähes pölytön poraus poranterillä, joiden halkaisija 3/16” - 1” ja pituus 4 - 7-7/8" tuumaa}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@9b38e4e3, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@181432f0, unit=null, value=Lähes pölytön piikkaus 180-250 mm pituisilla taltoilla}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@92e0f796, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@a95af19f, unit=null, value=Lähes pölytön piikkaus 7-1/16" - 9-13/16" tuuman pituisilla taltoilla}], id=CHA_APPLICATION_04, multiValue=false, name=Application 04}