- Etusivu
- Performance

Lisää suorituskykyä ja käyttöaikaa
Työskentele akulla, joka kestää koko päivän ja tarjoaa saman tehon kuin johdollinen tai kaasukäyttöinen työkalu.
Nuron tarjoaa kaksinkertaisen tehon vastaaviin 18 V:n ja 20 V:n akkujärjestelmiin verrattuna uudistetun akun ja työkalun välisen rajapinnan ansiosta.
Haastavimpiin sovelluksiin, kuten teräsputkien leikkaamiseen tai betonin murskaamiseen, voidaan työkaluun yhdistää kaksi 22 V:n akkua. Kevyemmissä sovelluksissa, kuten väliseinien ruuvaamisessa tai sarjakiinnityksissä metalliin, työskentelet nopeammin ja mukavammin työkalun parannetun ergonomian ansiosta.

Miten Nuron voi auttaa yritystänne?

Yhden järjestelmän kätevyys
Käytä noin 70 työkalua yhdellä 22 V:n Nuron-akulla – yhteensopiva porista piikkareihin.

Pidempi käyttöaika yhdellä latauksella
Saat työkaluillesi lisää käyttöaikaa 22 V:n alustalla, joka tarjoaa enemmän tehoa kuin 36 V:n, johdolliset tai polttomoottorikäyttöiset työkalut.

Vähemmän työnseisauksia
Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka ilmoittaa akun tilasta ja käyttödatapalvelut auttavat yksinkertaistamaan kalustonhallinnan.

Suojaa työntekijöitäsi
Laajat turvallisuusratkaisut pölynhallintajärjestelmistä sisäänrakennettuihin teknologioihin, jotka auttavat vähentämään työkalujen takapotkun riskiä.
HALUATKO KUULLA LISÄÄ NURONISTA?
Jätä yhteydenottopyyntö ja Hiltin edustaja on sinuun yhteydessä Nuronin saatavuuteen ja tilausaikatauluihin liittyen.